Réalité augmentée

Processus de conception plus rapide

La réalité augmentée, pour une transparence et une sécurité maximales lors de la planification d'équipements


Imaginez : vous examinez le modèle virtuel dans la réalité et pas seulement à l’écran. C’est possible avec la fonctionnalité réalité augmentée (AR) qu’igus va intégrer à la plateforme outil en ligne. Marche à suivre : Configurez le produit, appelez le modèle AR et testez-le. Avec, à la clé, une plus grande transparence et une plus grande sécurité de planification, ainsi qu’un processus de conception plus rapide. Utilisez un smartphone, une tablette ou des lunettes de réalité virtuelle pour visualiser des modèles virtuels. Projetez tous les modèles pour une clarté maximale. Bénéficiez d’études de marché rapides et économiques, vérifiez l’intégration du produit au préalable. Cela vous permet de gagner du temps et de réduire les coûts, ainsi que de détecter les défauts possibles avant même qu’un prototype ne soit créé – sur le modèle projeté virtuellement du jumeau numérique.
La réalité augmentée signée igus
Ingénieur en chef d'une entreprise de génie mécanique avec igusGO

Ron, Ingénieur en chef dans une entreprise de génie mécanique, travaille actuellement à la planification de gros équipements. Pour être sûr que le robot va s'intégrer à l'environnement de production et que des détails de conception qui ne seraient pas optimaux seront détectés à temps et corrigés, il teste pour la première fois le logiciel de réalité augmentée d'igus. Sur sa tablette, il visualise les modèles 3D à échelle réelle des équipements, qu'il a extraits de l'iguverse, et les projette comme modèles virtuels dans le milieu réel. Dans certains cas, des études de faisabilité l'aident pour la recherche de la meilleure solution de détail. Ron est impressionné et voit dans igus inside la planification d'équipements de demain, avec laquelle il a pu gagner du temps et baisser les coûts.


Comment planifier votre application avec la réalité augmentée igus


La réalité augmentée signée igus
La réalité augmentée signée igus
La réalité augmentée signée igus

Avantages de la réalité augmentée


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Vérification d'une conception dans la réalité, sous forme de modèle virtuel
  • Transparence et sécurité de planification accrues
  • Processus de conception plus rapide
  • Contrôle en amont de l'intégration du produit
  • Un ticket d'entrée économique et rapide à l'univers de l'industrie 4.0
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Etudes de faisabilité rapides et économiques remplaçant des visualisations CAO complexes et chronophages
  • Détection précoce d'éventuels défauts permettant d'éviter les frais de reprise dès la mise au point
Durabilité

Durabilité

  • Réduction du nombre de prototypes physiques requis et donc baisse des rebuts et des émissions