My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Cojinetes esféricos

Despídese de los cojinetes esféricos de metal costosos, pesados y caros de mantener y confíe en la alternativa más económica: los cojinetes esféricos igubal® hechos de un tipo de plásticos que los ingenieros de igus® han convertido en todo un prodigio tras décadas de investigación. Los cojinetes de plástico son hasta un 40 % más rentables y un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. Son fáciles de montar y tienen un funcionamiento más económico. ¿Por qué? Porque no necesitan mantenimiento y tienen una larga vida útil. Los cojinetes de plástico permiten un funcionamiento sin lubricación de baja fricción, son resistentes al polvo y la suciedad, están libres de corrosión en ambientes húmedos y pueden utilizarse en diferentes entornos. Siguen teniendo un funcionamiento fiable incluso cuando han estado expuestos a la radiación ultravioleta o nuclear durante muchos años. Aptos para temperaturas de -30 °C a 80 °C y hasta 200 °C en la versión HT.

Productos

Número de productos: 6

Cojinete esférico KGLM, W300, igubal®
  • Tamaño: K, de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Compensación de errores de alineación y cargas en los extremos
  • Resistente a la corrosión
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Excelente amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y axiales

desde / de 1.85 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete esférico, low cost, KGLM LC, igubal®
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Varios materiales disponibles para bolas esféricas
  • Montaje fácil
  • Económico
  • Carcasa separable

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Cojinete esférico, versión slim, igubal® KGLM SL
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Para espacios de instalación muy reducidos
  • Pared un 50 % más delgada que los cojinetes KGLM
  • Compensación de hasta 5°
  • Peso ligero
  • Tamaños de acuerdo con DIN 1850

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Cojinete esférico, EGLM, igubal®
  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Compensación de errores de alineación y cargas en los extremos
  • Resistente a la corrosión
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Excelente amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y axiales

desde / de 4.63 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete esférico, low cost, EGLM LV, igubal®
  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Montaje fácil
  • Muy económico
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Muy robusto
  • Compensación de errores de alineación

desde / de 6.44 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete esférico, low cost, KGLM LC, J4, igubal®
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4
  • Varios materiales disponibles para bolas esféricas
  • Montaje fácil
  • Económico
  • Carcasa separable

desde / de 3.74 EUR / Uni.

Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h