Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Calottes sphériques

Les paliers équipés de calottes sphériques igubal® ont 80% de poids en moins que leurs équivalents en métal. Avec pourtant une robustesse comparable. Leur prix est aussi jusqu'à 40% inférieur et ils sont plus rentables. Le fonctionnement à sec sans graisse qu'ils permettent rend tout entretien superflu.  Les calottes igubal® sont disponibles en différents polymères hautes performances offrant différentes propriétés. Le polymère iglidur® X par exemple résiste à des températures comprises entre -100 C° et +250 °C tout en conservant sa pleine résistance à la compression. L'iglidur® X résiste à presque tous les agents chimiques. L'iglidur® J se distingue par une faible absorption d'humidité, l'iglidur® R par un prix d'achat très bas. Un autre polymère hautes performances a aussi été mis au point pour le secteur alimentaire. Il peut être détecté par les détecteurs de métaux et augmente la sécurité du produit. Quant à l'iglidur® UW, il convient aux applications en immersion. Les calottes sphériques igubal® sont disponibles dans les gammes dimensionnelles E et K. La tolérance du diamètre intérieure est E10 (les arbres devraient avoir une tolérance comprise entre h6 et h9).  

Catégories
Filtre de recherche
Taille
Températures
Exigences
Matériau

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Nombre de produits: 21

Nouveau

Interchangeable spherical ball, moulded, A350EM-SP, mm, igubal®

  • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
  • Spherical ball material: iglidur® A350
  • For food contact
  • Cost-effective production through injection moulding
  • For metallic bearing housings
  • Matériau de la calotte: iglidur® A350

Calotte sphérique, moulée par injection, JEM-SP, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • Faible absorption d'humidité
  • Economique grâce au moulage par injection
  • Matériau de la calotte: iglidur® J
à partir de 2,66 USD/Pce
Vers la page produits

Calotte sphérique JEM, échangeable, fine, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J 
  • Pour différents boîtiers métalliques
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Le meilleur matériau pour les arbres tendres
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J
à partir de 19,79 USD/Pce
Vers la page produits

Calotte sphérique A180EM, échangeable, fine, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® A180 
  • Pour différents boîtiers métalliques
  • Répond aux exigences du FDA pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
  • Bonne résistance à l'usure
  • Matériau de la calotte: iglidur® A180

Calotte sphérique A350EM, échangeable, fine, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® A350 
  • Pour différents boîtiers métalliques
  • Conforme au règlement CE 10/2011, conforme aux exigences du FDA
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
  • Pour les charges moyennes à élevées
  • Convient tout autant aux rotations qu'aux applications oscillantes
  • Matériau de la calotte: iglidur® A350

Calotte sphérique, standard, WKM, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Standard, faible coefficient de frottement
  • Matériau de la calotte: iglidur® W300
à partir de 0,98 USD/Pce
Vers la page produits

Calotte sphérique, standard, WEM, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Standard, faible coefficient de frottement
  • Matériau de la calotte: iglidur® W300
à partir de 1,02 USD/Pce
Vers la page produits

Calotte sphérique, économique, RKM, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® R
  • Economique, bonne résistance à l'usure
  • Matériau de la calotte: iglidur® R
à partir de 1,63 USD/Pce
Vers la page produits

Calotte sphérique, économique, REM, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® R
  • Economique, bonne résistance à l'usure
  • Matériau de la calotte: iglidur® R
à partir de 0,81 USD/Pce
Vers la page produits

Calotte sphérique, hautes températures, XKM, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Pour des températures jusqu'à +250 °C
  • Matériau de la calotte: iglidur® X

Calotte sphérique, hautes températures, XEM, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Pour des températures jusqu'à +250 °C
  • Matériau de la calotte: iglidur® X
à partir de 1,29 USD/Pce
Vers la page produits

Calotte sphérique, faible absorption d'humidité, JKM, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J
à partir de 1,02 USD/Pce
Vers la page produits

Calotte sphérique, faible absorption d'humidité, JEM, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J
à partir de 0,94 USD/Pce
Vers la page produits

Calotte sphérique, séparable, faible absorption d'humidité, JKM-GT, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J
  • en deux parties
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J
à partir de 25,56 USD/Pce
Vers la page produits

Calotte sphérique, économique, faible absorption d'humidité, J4KM, mm, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® J4
  • Economique
  • Faible absorption d'humidité
  • Matériau de la calotte: iglidur® J4

Conseil

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24