My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Bolas esféricas

Los cojinetes con bolas esféricas igubal® son un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. Y, aún así, son igual de resistentes. Además, su funcionamiento es hasta un 40 % más rentable y económico. Permiten un funcionamiento sin lubricación, que hace posible que no necesiten mantenimiento.  Las bolas esféricas igubal® están disponibles en diferentes plásticos de alto rendimiento, cada uno con propiedades diversas. El material iglidur® X es resistente a temperaturas comprendidas entre los -100 °C y los 250 °C en funcionamiento continuo y mantiene su alta resistencia a la compresión. Además, es resistente a prácticamente todos los químicos. El material iglidur® J cuenta con un bajo nivel de absorción de la humedad y iglidur® R tiene un precio de adquisición bajo. También se desarrolló otro plástico de alto rendimiento para la industria alimentaria que pueden detectar los detectores de metales, lo cual aumenta la seguridad de los productos. Por último, iglidur® UW es apto para aplicaciones subacuáticas. Las bolas esféricas igubal® están disponibles en los tamaños E y K. El diámetro interior tiene una tolerancia E10 (el eje cilíndrico debe tener una tolerancia comprendida entre h6 y h9).  

Categoría
Filtro
Tamaño
Temperaturas
Requerimientos
Material

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Número de productos: 21

Nuevo

Interchangeable spherical ball, moulded, A350EM-SP, mm, igubal®

  • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
  • Spherical ball material: iglidur® A350
  • For food contact
  • Cost-effective production through injection moulding
  • For metallic bearing housings
  • Material de la bola esférica: iglidur® A350

Bola esférica, inyectada, JEM-SP, mm, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Baja absorción de humedad
  • Económico al fabricarse por inyección
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
desde / de 2.66 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Bola esférica JEM, bola esférica de sustitución, slim, mm, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J 
  • Para varios cojinetes metálicos
  • Bajo desgaste con una gran variedad de materiales de eje
  • Coeficientes de fricción bajos en condiciones de funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia a las sustancias químicas
  • El mejor material para ejes blandos
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
desde / de 19.79 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Bola esférica, A180EM, bola esférica de sustitución, slim, mm, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® A180
  • Para diversos alojamientos metálicos
  • Cumple con los requisitos de conformidad de la FDA para el contacto continuo con alimentos
  • Buena resistencia al entorno
  • Para ambientes húmedos
  • Buena resistencia al desgaste
  • Material de la bola esférica: iglidur® A180

Bola esférica, A350EM, bola esférica de sustitución, slim, mm, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® A350
  • Para diversas carcasas metálicas
  • Conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
  • Para temperaturas de hasta 180  °C
  • Para cargas medias y altas
  • Adecuado tanto para aplicaciones oscilantes como rotativas
  • Material de la bola esférica: iglidur® A350

Bola esférica, estándar, WKM mm, igubal®

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Estándar con unos coeficientes de fricción bajos
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
desde / de 0.98 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Bola esférica, estándar, WEM, mm, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Estándar, coeficientes de fricción bajos
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
desde / de 1.02 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Bola esférica, económico, RKM, mm, igubal®

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® R
  • Económico, buena resistencia al desgaste
  • Material de la bola esférica: iglidur® R
desde / de 1.63 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Bola esférica, económico, REM, mm, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® R
  • Económico, buena resistencia al desgaste
  • Material de la bola esférica: iglidur® R
desde / de 0.81 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Bola esférica, para altas temperaturas, XKM, mm, igubal®

  • Medidas: serie K conforme a DIN ISO 12240 
  • Para temperaturas de hasta  250 °C
  • Material de la bola esférica: iglidur® X

Bola esférica, para altas temperaturas, XEM, mm, igubal®

  • Medidas: serie E conforme a DIN ISO 12240 
  • Para temperaturas de hasta  250 °C
  • Material de la bola esférica: iglidur® X
desde / de 1.29 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Bola esférica, baja absorción de humedad, JKM, mm, igubal®

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
desde / de 1.02 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Bola esférica, baja absorción de humedad, JEM, mm, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
desde / de 0.94 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Bola esférica, separable, baja absorción de humedad, JKM-GT, mm, igubal®

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Separable
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
desde / de 25.56 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Bola esférica, low cost, baja absorción de humedad, J4KM, mm, igubal®

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4
  • Económico
  • Baja absorción de humedad
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h