Las cabezas articuladas igubal® se utilizan en diferentes ramas industriales. Facilitan los movimientos rotatorios, oscilantes y lineales del eje, por ejemplo, en las máquinas de envasado, las instalaciones en alta mar o las bicicletas. Hay una versión adecuada para prácticamente todo tipo de instalación. Las cabezas articuladas están disponibles en los tamaños K y E (DIN ISO 12240) para diámetros de eje de entre 2 y 30 mm (el eje debe tener una tolerancia comprendida entre h6 y h9). También disponen de distintas tolerancias y formas del alojamiento, pueden ser largas o cortas y tener rosca hembra o macho. En su versión estándar, los cojinetes están diseñados con una gran holgura que permite un funcionamiento seguro incluso con velocidades altas. La tolerancia se puede modificar bajo pedido. Las cabezas articuladas igubal® mantienen su buen funcionamiento y resistencia al desgaste incluso en los entornos más exigentes. Son resistentes a la corrosión, a temperaturas de entre -40 °C y 200 °C, a medios líquidos, a la radiación ultravioleta y nuclear, a la suciedad y al polvo. Además, a diferencia de sus equivalentes metálicos, las cabezas articuladas pueden absorber las vibraciones. Esto significa que pueden utilizarse en aplicaciones con vibraciones de alta frecuencia.
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h