Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Gelenklager

Verabschieden Sie sich von teuren, schweren und wartungspflichtigen Gelenklagern aus Metall. Setzen Sie stattdessen auf die wirtschaftlichere Alternative: igubal® Gelenklager aus Kunststoff, den igus® Ingenieure in jahrzehntelanger Forschungsarbeit in ein Multitalent verwandelt haben: Die Polymergelenklager sind nicht nur bis zu 40 % günstiger und bis zu 80 % leichter als Metalllager. Sie sind auch bequem zu montieren und wirtschaftlicher im Betrieb. Warum? Weil sie wartungsfrei und langlebig sind. Die Polymerlager ermöglichen einen reibungsarmen Trockenlauf ohne Schmiermittel, sie sind resistent gegen Staub und groben Schmutz, korrosionsbeständig in nassen und feuchten Umgebungen und in einer Vielzahl von Medien einsetzbar. Sie laufen auch dann zuverlässig, wenn sie über Jahre UV-Strahlen der Sonne oder radioaktiven Strahlen ausgesetzt sind. Selbst bei Temperaturen von -30 bis +80 °C, in der HT-Variante sogar bis +200 °C.

Produkte

Anzahl Produkte: 9

Doppelgelenklager, EGZM, W300, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Mechanisches Verbindungselement zwischen zwei Bauteilen
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Korrosionsresistent
  • Doppelgelenklager 90 ° gedreht auf Anfrage erhältlich

ab 2,86 EUR / Stk.

16 von 16 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Doppelgelenklager, EGZM, J4VEM, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® J4V
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Mechanisches Verbindungselement zwischen zwei Bauteilen
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Korrosionsresistent
  • Doppelgelenklager 90 ° gedreht auf Anfrage erhältlich

Preis auf Anfrage

7 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Doppelgelenklager, EGZM, J, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Mechanisches Verbindungselement zwischen zwei Bauteilen
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Korrosionsresistent
  • Doppelgelenklager 90 ° gedreht auf Anfrage erhältlich

ab 2,86 EUR / Stk.

16 von 16 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Doppelgelenklager, EGZM, R, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® R
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Mechanisches Verbindungselement zwischen zwei Bauteilen
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Korrosionsresistent
  • Doppelgelenklager 90 ° gedreht auf Anfrage erhältlich

Preis auf Anfrage

16 von 16 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Variables Doppelgelenklager, KDGM, W300, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Kalottendurchmesser 6, 8, 10 und 12 mm
  • individuelle Stichmaße
  • individuelle Ausrichtung der Lagerstelle

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Variables Doppelgelenklager, KDGM, J, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • Kalottendurchmesser 6, 8, 10 und 12 mm
  • individuelle Stichmaße
  • individuelle Ausrichtung der Lagerstelle

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Variables Doppelgelenklager, KDGM, R, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® R
  • Kalottendurchmesser 6, 8, 10 und 12 mm
  • individuelle Stichmaße
  • individuelle Ausrichtung der Lagerstelle

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Variables Doppelgelenklager, KDGM, EK, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: Edelstahl
  • Kalottendurchmesser 6, 8, 10 und 12 mm
  • individuelle Stichmaße
  • individuelle Ausrichtung der Lagerstelle

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.