Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Gelenklager

Verabschieden Sie sich von teuren, schweren und wartungspflichtigen Gelenklagern aus Metall. Setzen Sie stattdessen auf die wirtschaftlichere Alternative: igubal® Gelenklager aus Kunststoff, den igus® Ingenieure in jahrzehntelanger Forschungsarbeit in ein Multitalent verwandelt haben: Die Polymergelenklager sind nicht nur bis zu 40 % günstiger und bis zu 80 % leichter als Metalllager. Sie sind auch bequem zu montieren und wirtschaftlicher im Betrieb. Warum? Weil sie wartungsfrei und langlebig sind. Die Polymerlager ermöglichen einen reibungsarmen Trockenlauf ohne Schmiermittel, sie sind resistent gegen Staub und groben Schmutz, korrosionsbeständig in nassen und feuchten Umgebungen und in einer Vielzahl von Medien einsetzbar. Sie laufen auch dann zuverlässig, wenn sie über Jahre UV-Strahlen der Sonne oder radioaktiven Strahlen ausgesetzt sind. Selbst bei Temperaturen von -30 bis +80 °C, in der HT-Variante sogar bis +200 °C.

Produkte

Filter

Größe
Material
Anforderungen

Anzahl Produkte: 6

Gelenklager, KGLM, W300, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Kantenbelastungen
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Hohes Dämpfungsvermögen
  • Sehr gute Schwingungsdämpfung
  • Geeignet für rotierende, oszillierende und axiale Bewegungen

ab 1,85 EUR / Stk.

14 von 14 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Gelenklager, low cost, KGLM LC, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Kalottenvielfalt
  • Einfache Montage
  • Kostengünstig
  • Geschlitztes Gehäuse

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenklager, slim line, KGLM SL, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Sehr geringer Bauraum
  • Halbierte Wandstärke gegenüber KGLM
  • Winkelausgleich bis 5 °
  • Geringes Gewicht
  • Abmessungen nach DIN 1850

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenklager, EGLM, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Kantenbelastungen
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Hohes Dämpfungsvermögen
  • Sehr gute Schwingungsdämpfung
  • Geeignet für rotierende, oszillierende, axiale Bewegungen

ab 4,63 EUR / Stk.

13 von 14 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Gelenklager, low cost, EGLM LC, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Einfache Handhabung
  • Sehr kostengünstig
  • Chemikalien- und absolut korrosionsbeständig
  • Sehr robust
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern

ab 6,44 EUR / Stk.

5 von 5 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Gelenklager, low cost, KGLM LC, J4, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • Kalottenvielfalt
  • Einfache Montage
  • Kostengünstig
  • Geschlitztes Gehäuse

ab 3,74 EUR / Stk.

6 von 6 Artikeln in 2-5 Werktage versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.