Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Flanschlager

igubal® Flanschlager sind resistent gegen Chemikalien, Staub und groben Schmutz, UV-Strahlen und radioaktive Strahlen. Die Flanschlager funktionieren bei Extremtemperaturen zwischen -40 bis +200 °C und sind in feuchten und nassen Umgebungen korrosionsfrei. Sie eignen sich somit für den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umfeldern und behalten stets ihre Laufeigenschaften und ihre Verschleißfestigkeit. Ein weiterer Vorteil: Beide Bauarten (4-Loch- und 2-Loch-Typen) der igubal® Flanschlager lassen sich spielend einfach montieren – auch an schwer zugänglichen Stellen. Die 2-Loch-Typen sind für die Befestigung mit zwei Langlöchern ausgestattet, die jederzeit ein Nachstellen ermöglichen. Dabei ist eine 100 % Ausrichtung nicht notwendig. Sie gleichen Fluchtungsfehler automatisch aus. Eingesetzt werden die Flanschlager (Maßreihe E) u.a. im Anlagen- und Maschinenbau, in der Automationstechnik, in der Agrarindustrie und in der Lebensmittelbranche.

Produkte

Filter

Größe
Material
Anforderungen
Temperaturen

Anzahl Produkte: 18

Flanschlager mit 2 Befestigungslöchern, EFOM igubal®, Kugelkalotte iglidur® W300
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® W300 (hochverschleißfest)
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

ab 5,00 EUR / Stk.

12 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Flanschlager mit 4 Befestigungslöchern, EFSM igubal®, Kugelkalotte iglidur® W300
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Kalotte aus hochverschleißfestem iglidur® W300
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

ab 5,49 EUR / Stk.

12 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Flanschlager mit Kugelzapfen, Innengewinde, GFSM-IG igubal®
  • Gewinde: Innengewinde 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kugelzapfen: Stahl verzinkt
  • Wartungsfrei und korrosionsbeständig
  • Einfache Verbindung – einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

ab 7,52 EUR / Stk.

3 von 3 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Flanschlager mit Kugelzapfen, Außengewinde, GFSM-AG, igubal®
  • Gewinde: Außengewinde 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kugelzapfen: Stahl verzinkt
  • Wartungsfrei und korrosionsbeständig
  • Einfache Verbindung – einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Flanschlager mit 4 Befestigungslöchern und geteiltem Gehäuse, KFSM GT igubal®, Kugelkalotte iglidur® J
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: RN33 
  • Material Kalotte: iglidur® J 
  • Vormontierte Anlieferung
  • Variante mit Einsteckfüßen
  • Schmutzunempfindlich
  • Geringes Gewicht
  • Geringer Bauraum
  • Für hohe statische Lasten
  • Hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit
  • Lebensdauer berechenbar
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Befestigung: mit Fuß M10 ohne Fuß M12
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

Preis auf Anfrage

4 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Hochtemperatur-Flanschlager mit 2 Befestigungslöchern, EFOM-HT igubal®, Kugelkalotte iglidur® X
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: iguton G 
  • Material Kalotte: iglidur® X 
  • Einsetzbar bis +200 °C
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Chemikalienbeständig
  • Unter Wasser verwendbar
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

ab 10,01 EUR / Stk.

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Hochtemperatur-Flanschlager mit 4 Befestigungslöchern, EFSM-HT igubal®, Kugelkalotte iglidur® X
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: iguton G 
  • Material Kalotte: iglidur® X
  • Einsetzbar bis +200 °C
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Chemikalienbeständig
  • Unter Wasser verwendbar
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

ab 10,98 EUR / Stk.

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Flanschlager mit 2 Befestigungslöchern, EFOM igubal®, Kugelkalotte iglidur® J4V
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® J4V
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

ab 8,29 EUR / Stk.

5 von 5 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Flanschlager mit 2 Befestigungslöchern, EFOM igubal®, Kugelkalotte iglidur® J
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

ab 5,19 EUR / Stk.

12 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Flanschlager mit 2 Befestigungslöchern, EFOM igubal®, Kugelkalotte iglidur® R
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® R
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

ab 5,37 EUR / Stk.

12 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Flanschlager mit 4 Befestigungslöchern, EFSM igubal®, Kugelkalotte iglidur® J4V
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Kalotte aus iglidur® J4V
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

Preis auf Anfrage

5 von 5 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Flanschlager mit 4 Befestigungslöchern, EFSM igubal®, Kugelkalotte iglidur® J
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Kalotte aus iglidur® J
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

ab 6,31 EUR / Stk.

12 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Flanschlager mit 4 Befestigungslöchern, EFSM igubal®, Kugelkalotte iglidur® R
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Kalotte aus iglidur® R
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

Preis auf Anfrage

5 von 5 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Flanschlager mit 2 Befestigungslöchern, EFOM igubal®, Kugelkalotte iglidur® J4
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Flanschlager mit 4 Befestigungslöchern, EFSM igubal®, Kugelkalotte iglidur® J4
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Kalotte iglidur® J4
  • Einfache Montage
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Flanschlager

Ein Flanschlager kommt im Maschinenbau zum Beispiel als Lagerdeckel zum Einsatz. Es fixiert Lager in ihren Gehäusen auf den zugehörigen Wellen. Je nach Bauart besitzt das scheibenförmige Flanschlager aus Kunststoff 2 oder 4 Befestigungslöcher. Bei einem Flansch mit selbsteinstellenden Kugelkalotte erhält der Konstrukteur die Möglichkeit Fluchtungsfehler auszugleichen. Je nach dem verwendeten tribo-optimierten Hochleistungspolymer der Kalotte ist das selbsteinstellende Flanschlager für die unterschiedlichsten Umweltanforderungen gerüstet. Die Kunststoff-Flanschlager von igus® eignen sich ideal für den wartungsfreien Trockenlauf, weil sie ohne Schmierung auskommen. Die schmutzunempfindlichen Flanschlager finden sich zum Beispiel in Waschbürstensteuerungen, in Fassaden-Sonnenschutzanlagen, in der Fördertechnik und in Bäckereimaschinen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.