Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Doppelgelenklager

Doppelgelenklager und Koppelstangen aus Metall sind schwer, oftmals teuer und wartungsintensiv. Die wirtschaftliche Alternative: Doppelgelenklager und Koppelstangen der igubal®-Serie. Sie bestehen aus Polymeren, die zu einer Gewichtsersparnis von bis zu 80 % und einer Kostenersparnis von bis zu 40 % führen. Doch nicht nur das. Die Doppelgelenklager und Koppelstangen aus Kunststoff lassen sich schnell und einfach montieren und ermöglichen einen wirtschaftlichen Betrieb. Denn sie kommen ohne Schmierung aus und sind wartungsfrei. Das Sortiment der Doppelgelenklager und Koppelstangen von igubal® wächst kontinuierlich. Und dank eines modularen Baukastensystems mit Kalotten aus verschiedensten Materialien und Gehäusen mit unterschiedlichsten Geometrien finden Sie als Anwender ganz sicher Ihre ideale Lösung. Auf Wunsch erstellt igus® auch Sonderbauteile. Zu den Anwendern der Doppelgelenklager und Koppelstangen von igubal® zählen z.B. Unternehmen der Automobilindustrie, der Automation, der Agrartechnik, des Anlagenbaus und der Fahrzeugtechnik.

Produkte

Anzahl Produkte: 10

Doppelgelenklager, EGZM, W300, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Mechanisches Verbindungselement zwischen zwei Bauteilen
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Korrosionsresistent
  • Doppelgelenklager 90 ° gedreht auf Anfrage erhältlich

ab 2,86 EUR / Stk.

16 von 16 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Doppelgelenklager, EGZM, J4VEM, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® J4V
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Mechanisches Verbindungselement zwischen zwei Bauteilen
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Korrosionsresistent
  • Doppelgelenklager 90 ° gedreht auf Anfrage erhältlich

Preis auf Anfrage

7 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Doppelgelenklager, EGZM, J, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Mechanisches Verbindungselement zwischen zwei Bauteilen
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Korrosionsresistent
  • Doppelgelenklager 90 ° gedreht auf Anfrage erhältlich

ab 2,86 EUR / Stk.

16 von 16 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Doppelgelenklager, EGZM, R, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Gehäuse: igumid G 
  • Material Kalotte: iglidur® R
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Mechanisches Verbindungselement zwischen zwei Bauteilen
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Korrosionsresistent
  • Doppelgelenklager 90 ° gedreht auf Anfrage erhältlich

Preis auf Anfrage

16 von 16 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Variables Doppelgelenklager, KDGM, W300, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Kalottendurchmesser 6, 8, 10 und 12 mm
  • individuelle Stichmaße
  • individuelle Ausrichtung der Lagerstelle

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Variables Doppelgelenklager, KDGM, J, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • Kalottendurchmesser 6, 8, 10 und 12 mm
  • individuelle Stichmaße
  • individuelle Ausrichtung der Lagerstelle

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Variables Doppelgelenklager, KDGM, R, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® R
  • Kalottendurchmesser 6, 8, 10 und 12 mm
  • individuelle Stichmaße
  • individuelle Ausrichtung der Lagerstelle

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Variables Doppelgelenklager, KDGM, EK, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: Edelstahl
  • Kalottendurchmesser 6, 8, 10 und 12 mm
  • individuelle Stichmaße
  • individuelle Ausrichtung der Lagerstelle

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.