Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Gleitlager aus Kunststoff
Gleitlager oder Buchsen sind Bauteile die zum Schutz vor Verschleiß durch Reibung zwischen bewegten Bauteilen eingebaut werden. Unsere iglidur® Gleitlager sind schmierfrei und dienen der zuverlässigen Lagerung von Wellen aller Art. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo eine Schmierung nicht möglich ist. Alternativ zu Gleitbuchsen aus Sinterwerkstoffen, Buntmetallen oder gerollten metallischen Lagern mit Verbundaufbau sind unsere Gleitlager mittels Spritzgußverfahren aus einem homogenen Kunststoff gefertigt. Als iglidur®-Experten wissen wir, wie wichtig eine ständige Qualitätskontrolle ist. Deshalb werden unsere iglidur® Kunststoffe jährlich über 135 Billionen Testbewegungen unterzogen um relevante Materialeigenschaften wie Verschleiß und Reibwerte festzustellen. Diese Testergebnisse ermöglichen uns sowohl eine stetige Verbesserung der Kunststoff Buchsen als auch präzise Prognosen zu Lebensdauer und Verschleiß der Gleitlager.
Buchsen & Gleitlager berechnen
Berechnen Sie die Lebensdauer der verschiedenen Gleitlager um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählte Buchse den Ansprüchen Ihrer Anwendung entspricht. Durch die Gleitlagerberechnung (DIN NA 118-02-04 AA) sind Sie in der Lage verschiedene Gleitlager Arten mit einander zu vergleichen. So ist es möglich Buchsen aus Kunststoff und Buchsen aus Metall miteinander zu vergleichen. Eine Berechnung hydrostatischer Gleitlager erfolgt gemäß DIN 31652. Auf unserer Seite finden Sie viele unterschiedliche Gleitlager Anwendungen. Auf dem Gebiet der Gleittechnik, speziell im Bereich der Kunststoff Gleitlager hat igus® die passende Lösung für Sie. Haben Sie Fragen zu unseren Kunststoff Buchsen? Nutzen Sie einfach den Chat auf unserer Website, so können Sie direkt mit einem Gleitlager-Experten sprechen.
Bauformen der schmierstofflosen Lager
Die Polymer Gleitlager von iglidur® werden in zahlreichen Bauformen gefertigt. Unsere Standard-Produkte sind zylindrische Gleitlager mit und ohne Bund zum Einpressen. Zudem gibt es zahlreiche weitere Bauformen: Flanschgleitlager sind besonders gut geeignet für eine dauerhafte Montage. Einfach die Bohrung für die Welle und die Gewinde setzen, das Flanschgleitlager einsetzen, anschrauben und fertig. Clips-Gleitlager sind ideal für eine schnelle und einfache Montage in Blechen. Sie werden ganz einfach eingeclipst. So ist die Welle dauerhaft und zuverlässig gelagert. Kolbenringe: Wo Kolben gleitend ein- und ausfahren müssen, da sind zylindrische Gleitlager aus Polymer ideal. Gern auch als geschlitzter Kolbenring ausgeführt. Linearmotoren, Hydraulik-Zylinder, Hebel oder Pneumatische Anwendungen können mit unseren Polymer Gleitlagern , auch als Kolbenringe perfekt ausgeführt werden. Unsere Anlaufscheiben sind nehmen axiale Lasten auf genau wie der Flansch eines Gleitlagers mit Bund.
Unsere Kunstoffgleitlager zeichnen sich durch folgende Eigenschaften besonders aus:
« Geringe Reibung
« Hohe Druckfestigkeit
« Schmiermittelfrei / Selbstschmierend
« Temperaturbeständig im Niedrig- und Hochtemperaturbereich
« Wartungsfrei
Über das Standard Gleitlager Sortiment hinaus, bieten wir Ihnen auch viele Sonderformen an. Individuelle Teile können in Wunschform, Wunschauflage und aus Ihrem Wunschmaterial gefertigt werden.
Wir führen zweiteilige Lager zur besonders komfortablen Montage von schweren Wellen. Mehrkomponentenlager aus verschiedenen Materialien sind für komplexe Anwendungen optimal. Axialgleitlager mit Metallringen sind ideale Bauteile für anspruchsvolle Hochtemperatur-Anwendungen, denen selbst ein dauerhafter Betrieb bei bis zu 200° C nichts ausmacht. In unserem Shop Gleitlager bei iglidur® finden Sie eine große Auswahl an Gleitlagern passend für Ihre Anwendung. Registrieren Sie sich noch heute in unserem Online-Shop und profitieren Sie von unserer großen Auswahl und Fachkompetenz.
Wenn Sie Fragen rund um Ihre Anwendungen haben, rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne!
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.