Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Zylindrische Buchsen mit Bund

Zylindrische Buchsen - wartungs- und schmiermittelfrei
Zylindrische Gleitlager aus Hochleistungskunststoffen sorgen ohne zusätzliche Schmierung für mechanische Stabilität bei geringsten Reibwerten. Egal ob in Schmutz und Staub, im Reinraumlabor oder unter Wasser.
 

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Größe
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 55

iglidur® G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig

ab 1,62 EUR / Stk.

274 von 287 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr Verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend

ab 2,89 EUR / Stk.

126 von 137 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
  • Hervorragende Schwingungsdämpfung
  • Unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Hohe Schlagzähigkeit

ab 1,47 EUR / Stk.

125 von 141 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit

ab 3,40 EUR / Stk.

103 von 104 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Druckfestigkeit

ab 3,63 EUR / Stk.

72 von 75 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® G1, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Doppelte Standzeit bei hohen Lasten
  • Bis zu 4-fach niedrigerer Verschleiß im Niedriglastbereich
  • Dauergebrauchstemperatur +180 °C
  • Presssitz bis +120°C (iglidur® G: bis +80°C)
  • 50% reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme

Preis auf Anfrage

31 von 37 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
  • Niedrige Wasseraufnahme
  • Niedrige Verschleißraten
  • Hohe Belastbarkeit

ab 2,63 EUR / Stk.

68 von 72 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® P210, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr - Gute Reib- und Verschleißwerte auf fast jeder Welle
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Speziell bei Belastungen bis 20 MPa im Schwenk extrem verschleißfest
  • Vielseitig: gut mit verschiedenen Wellenmaterialien
  • Gut bei Kantenbelastungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager

ab 3,19 EUR / Stk.

40 von 41 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® K, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Vielseitig und kostengünstig für mittlere Temperaturen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Verschleißfest
  • Kostengünstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager

ab 2,85 EUR / Stk.

6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Low-Cost-Werkstoff für Großserien
  • Anwendungen mit statischer Belastung
  • Kostengünstig
  • Schmutzresistent
  • Unempfindlich gegen Schwingungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

ab 1,35 EUR / Stk.

6 von 23 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Ideal für Kunststoffwellen
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Höhere Temperaturbeständigkeit als iglidur® J

ab 5,12 EUR / Stk.

6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

ab 2,97 EUR / Stk.

43 von 44 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei Temperatur - mit vielen Wellen und Belastungskollektiven einsetzbar
  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen

ab 4,33 EUR / Stk.

41 von 42 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® W360, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Dauerläufer mit Allroundprofil
  • Sehr verschleißfest
  • Bis +180 °C dauerhaft
  • Geeignet für feuchte Umgebung

ab 4,87 EUR / Stk.

6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Für hohe Geschwindigkeiten
  • Speziell entwickelt für schnell rotierende Anwendungen
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit

ab 4,98 EUR / Stk.

6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

iglidur® Gleitlager mit Bund

Gleitlager mit Bund | Buchsen mit Bund | igus®
Unsere wartungsfreien iglidur® Gleitlager sind speziell für bewegte Anwendungen konzipiert und in einer Vielzahl an Gebieten einsetzbar, von einfachen Blechdurchführungen über die Lebensmittel- oder Tabakindustrie bis hin zum Einsatz für extreme Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Jährlich werden igus®-Produkte im Testlabor unter realen Bedingungen bis zu 135 Billionen Testbewegungen ausgesetzt um Lebensdauer und Verschleißwerte so präzise wie möglich bestimmen zu können.

Zylindrische Gleitlagerbuchse mit Bund
Zylindrische Bundbuchsen aus Hochleistungskunstoff benötigen, wie alle unsere iglidur® Gleitlager, keine Schmierung, reduzieren damit Wartungsarbeiten und helfen Dank ihrer erhöhten Lebensdauer, Kosten zu sparen. Es gibt viele technische Einsatzbereiche, in denen keinerlei Schmierstoffe erlaubt sind. Bei zahlreichen Anwendungen werden besondere hygienische Anforderungen vorausgesetzt, wodurch zylindrische Gleitlagerbuchsen mit Bund hervorragend zum Einsatz kommen können. Zudem ergeben Temperaturschwankungen oder Unterwasser-Einsätze kein Hindernis für die zylindrischen Buchsen. 

Unsere Bundbuchse aus Kunststoff können kurzfristigen Drehgeschwindigkeiten von 5 m/s ausgesetzt werden. Unterschieden wird nach Rotation, Schwenk und Linearhub. Alle iglidur® Gleitlager von igus® sind schmutz- und staubresistent, sogar im Reinraum oder unter Wasser einsetzbar. Weitere Einsatzgebiete der Buchse mit und ohne Bund sind die Agrartechnik, die Luftfahrt, die Textil- und Holzindustrie, oder die Medizintechnik.  Unser Sortiment an zylindrischen Gleitlagern von iglidur® ermöglicht einen vielfältigen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. iglidur® Gleitlager können problemlos Chemikalien oder kurz- oder langfristig hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Zudem können Gleitlager mit und ohne Bund hohen Druckbelastungen ausgesetzt werden. Zylindrische Gleitlager sind in unserem Online-Shop mit und ohne Bund erhältlich.

iglidur® Sortiment
In unserem iglidur® Shop finden Sie nebebn zylindrischen Gleitlagern mit Bund auch Polymer-Gleitlager in weiteren Bauformen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Bauformen unserer Standard-Produkte.

Anlaufscheiben: Spezielle Gleitlager, die für einen energiesparenden und reibungsarmen Start einer Drehbewegung sorgen und gleichzeitig zur Überwindung des Anlaufmoments dienen.

Flanschgleitlager: Möchten Sie nachträglich montieren, so eignen sich Flanschgleitlager besonders gut. Setzen Sie dazu einfach die Bohrung für die Welle und die Gewinde. Anschließend müssen Sie nur noch das Flanschgleitlager einsetzen und anschrauben.

Clips-Gleitlager: Diese Gleitlager vereinfachen die Montage in Blechen einer Welle deutlich, da sie einfach nur eingeclipst werden. Dadurch ist die Welle zuverlässig und dauerhaft gelagert.

Kolbenringe: Zylindrische Gleitlager eignen sich besonders für Anwendungen, wo Kolben gleitend ein- und ausfahren müssen. Kolbenringe sind bei uns auch in geschlitzter Ausführung verfügbar.

In unserem iglidur® Gleitlager Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Gleitlagern für jede Anwendung. Haben Sie weitere Fragen zu unseren Gleitlagern? Nutzen Sie unseren Live-Chat und lassen Sie sich beraten.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.