My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Arandelas de fricción

Arandelas de empuje
Arandelas de empuje están disponibles desde almacén en una variedad de dimensiones. Más formas y dimensiones adaptadas a sus especificaciones pueden ser manufacturadas desde material en barra iglidur®, ambos, por molde de inyección y procesamiento mecánico.

Productos

Filtro

Requerimientos
Requerimientos

Número de productos: 6

iglidur® G, arandelas de empuje, mm
  • El material iglidur® más vendido mundialmente
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico

desde / de 1.49 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® J, arandelas de empuje, mm
  • El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
  • Desgaste bajo contra diferentes materiales de eje
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Amortiguador de vibraciones

desde / de 2.87 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® W300, arandelas de empuje, mm
El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes
  • Para una duración de vida especialmente larga
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Resistencia al desgaste extremadamente alta

desde / de 3.56 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® X, arandelas de empuje, mm
  • El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste carfas estáticas de hasta 150 MPa
  • Resistente a la exposición continua a temperaturas entre -100 °C y 250 °C
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia universal a las sustancias químicas
  • Alta resistencia a la compresión

desde / de 4.07 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® Z, arandelas de empuje, mm
  • Duración de vida extremadamente larga bajo condiciones extremas, resistente al desgaste e impacto aún con cargas y temperaturas altas
  • Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
  • Resistencia térmica alta
  • Para cargas extremas

desde / de 3.69 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® Q, arandelas de empuje, mm
  • Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejes
  • Excelente resistencia al desgaste especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Coeficientes de fricción buenos

desde / de 5.29 EUR / Uni.

Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h