Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Unsere iglidur® Gleitlager sind speziell für bewegte Anwendungen konzipiert und in einer Vielzahl an Gebieten einsetzbar, von einfachen Blechdurchführungen über die Lebensmittel- oder Tabakindustrie bis hin zum Einsatz für extreme Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
Kolbenringe von igus® als maßgeschneiderte Lösung
Wenn Sie einen Kolbenring mit ausgezeichneten Verschleißeigenschaften brauchen, eignen sich die verschiedenen Ausführungen von igus® perfekt als maßgeschneiderte Lösung für Sie. Sie lassen sich einfach montieren und sind auch bei hohen Kantenlasten gut geeignet. Ungeeignet sind Kolbenringe, wenn sie gleichzeitig als Dichtung verwendet werden sollen oder unterschiedliche Durchmesser mit nur einem Produkt abgedeckt werden sollen. Die Kolbenringe von igus® überzeugen durch einen geringen Montageaufwand und günstige Preise. Der Kolbenring von igus® ersetzt PTFE-Bänder mit nur einem Führungsring, der ganz einfach eingeclipst werden kann. Kolbenringe von igus® erleichtern nicht nur die Montage sondern sind außerdem deutlich verschleißfester als herkömmliche PTFE-Bänder.
Aufgabenfelder des Kolbenrings
Der Kolbenring muss mehrere Aufgaben übernehmen, denn er dichtet den Arbeitsraum ab, leitet die Verbrennungswärme des Kolbens zur gekühlten Zylinderwand weiter und dosiert das Schmieröl zwischen Zylinderwand und Lauffläche des Ringes. Mit den Kolbenringen von igus® ersetzen Sie zum Beispiel anspruchsvoll verarbeitete PTFE-Bänder lediglich mit einem Führungsring, der bei Armaturen, Steuerventilen oder Hubelementen einfach eingeclipst wird. Sie sind um einiges verschleißfester als herkömmliche PTFE-Bänder und besitzen eine höhere Tragfähigkeit. Die Kolbenringe stehen in definierten Größen für sie bereit und werden aus verschiedenen Hochleistungskunststoffen hergestellt. Sie sind außerdem schmiermittelfrei.
iglidur® Kolbenring - das Sortiment
igus® bietet in seinem Sortiment verschiedene Kolbenringausführungen an, die die verschiedensten Ansprüche erfüllen. Sie erhalten sowohl robuste Allround-Modelle inklusive bester Schwingungsdämpfung als auch einen Kolbenring, der sich als Spezialist für Rollenanwendungen, Schwenks und mehr eingesetzt werden kann. Darüber hinaus bietet igus® günstige Outdoor-Kolbenringe an, die bei hoher Umgebungsfeuchte nicht quellen. iglidur® W300 Kolbenringe sind auf nahezu allen Wellen besonders verschleißfest, während der iglidur® J3 Kolbenring sich speziell für schwellende Lasten und Schwenks eignet. Das Modell iglidur® J350 ist auch bei hohen Temperaturen sehr dimensionsstabil. Auch die weiteren Kolbenringe aus dem Sortiment von igus® zeichnen sich durch spezielle Eigenschaften aus. Wenn Sie einen Kolbenring benötigen, der bei extremen Bedingungen durch hohe Standzeiten überzeugt, schauen Sie sich das Modell iglidur® Z an. iglidur® H1 wiederum zeichnet sich durch seine hohe Medienbeständigkeit aus.
Unsere iglidur®-Produkte benötigen keinerlei Schmiermittel und führen damit zu einer Reduzierung von Wartung und Kosten. Der einzigartige Polymer-Werkstoff bzw. die Werkstofffamilie iglidur aus denen die Gleitlager gefertigt werden, sind äußerst verschleißfest sowie schmutz- und staubresistent.
Sie sind nicht fündig geworden? Neben unserem Standardsortiment finden Sie in unserem iglidur® Gleitlager Shop auch viele weitere Bauformen, so wie Doppelbundlager, (Clips-) Stehlager, Mehrkomponentenlager, Dichtlippenbuchsen und Axialgleitlager. Bei Fragen oder Anmerkungen zögern Sie nicht uns anzusprechen, unsere iglidur®-Experten helfen Ihnen gerne weiter!
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.