Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Schmierfrei dank Hochleistungskunststoff
iglidur® Gleitlager aus hochverschleißfesten Polymeren, verbessert durch exakt abgestimmte Zusätze von Verstärkungsstoffen und Festschmierstoffen, machen eine externe Schmierung überflüssig. Sie setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: Basispolymere für die Verschleißfestigkeit, Fasern und Füllstoffe verstärken die Lager für die Aufnahme hoher Kräfte oder Kantenbelastungen und Festschmierstoffe schmieren die Lager selbständig und vermindern die Reibung des Systems.
Getestet und berechenbar
Mit jährlich über 135 Billionen Testbewegungen testen wir die iglidur® Kunststoffe ausgiebig hinsichtlich Verschleiß und Reibwert sowie weiteren relevanten Materialeigenschaften. Kern unserer Forschung ist es, auf Basis stetig verbesserter Werkstoffe präzise Prognosen über das Lagerverhalten, insbesondere der Lebensdauer der Gleitlager in bewegten Anwendungen zu geben. iglidur® Polymergleitlager von igus® bedeuten den Schritt von der Kunststoffbuchse zum getesteten und damit berechenbaren Maschinenelement für eine lange Lebensdauer Ihrer Anwendung. Sie haben sich seit 1983 millionenfach bei Kunden auf der ganzen Welt in unzähligen Anwendungen bewährt, in denen die Standzeiten erhöht wurden.
Auf Basis aller Testergebnisse können wir die Lebensdauer der Gleitlager verlässlich berechnen, auch online mit unserem Lebensdauerrechner.
Kosten runter
Sparen Sie Kosten durch den Wegfall der Schmierung, durch gesteigerte Standzeiten, durch Gewichtsreduktion in Ihrer Anwendung und durch den günstigen Anschaffungspreis. Mehr als 3.000 Abmessungen sind ab Lager verfügbar, ohne Mindestbestellwert.
Wechseln Sie jetzt das Lager
Seit mehr als 30 Jahren stellen die RoHS-konformen iglidur® Gleitlager sowohl technisch als auch wirtschaftlich eine interessante Alternative zu metallischen Gleitlagern dar. Als Standard ab Lager oder als maßgeschneiderte Sonderlösung ersetzen sie heute schon millionenfach metallische Buchsen.
Das richtige Gleitlager für jede Anwendung
Gleitlager aus Kunststoff
Gleitlager oder Buchsen sind Bauteile die zum Schutz vor Verschleiß durch Reibung zwischen bewegten Bauteilen eingebaut werden. Unsere iglidur® Gleitlager sind schmierfrei und dienen der zuverlässigen Lagerung von Wellen aller Art. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo eine nachträgliche Schmierung nicht möglich ist. Diese Bauteile unterscheiden sich damit von den "Selbstschmierenden Lagern". Anstatt aus mikroporösen Sinterwerkstoffen, sind die schmierfreien Lager aus Polymer-Werkstoffen gefertigt. Die stoffliche Differenz zum Wellenwerkstoff erzeugt den zuverlässigen Gleitsitz, ohne dass eine zusätzliche Schmierung benötigt wird. Als iglidur-Experten wissen wir, wie wichtig eine ständige Qualitätskontrolle ist. Deshalb werden unsere iglidur® Kunststoffe jährlich über 135 Billionen Testbewegungen unterzogen um relevante Materialeigenschaften wie Verschleiß und Reibwerte festzustellen. Diese Testergebnisse ermöglichen uns sowohl eine stetige Verbesserung der Kunststoff Buchsen als auch präzise Prognosen zu Lebensdauer und Verschleiß der Gleitlager.
Buchsen & Gleitlager berechnen
Berechnen auch Sie die Lebensdauer der verschiedenen Gleitlager um sicherzustellen, dass das von Ihnen gewählte Buchse den Ansprüchen Ihrer Anwendung entspricht. Durch die Gleitlagerberechnung (DIN NA 118-02-04 AA) sind Sie in der Lage verschiedene Gleitlager Arten mit einander zu vergleichen. So ist es möglich Buchsen aus Kunststoff und Buchsen aus Metall miteinander zu vergleichen. Ebenfalls finden Sie auf unserer Seite viele unterschiedliche Gleitlager Anwendungen. Auf dem Gebiet der Gleittechnik, speziell im Bereich der Kunststoff Gleitlager hat igus® bestimmt die passende Lösung für Sie. Haben Sie Fragen zu unseren Kunststoff Buchsen? Nutzen Sie einfach den Chat auf unserer Website, so können Sie direkt mit einem Gleitlager Experten sprechen.
Bauformen der schmierstofflosen Lager
Die Polymer Gleitlager von iglidur® werden in zahlreichen Bauformen gefertigt. Unsere Standard-Produkte sind: Flanschgleitlager sind besonders gut geeignet für eine nachträgliche Montage. Einfach die Bohrung für die Welle und die Gewinde setzen, das Flanschgleitlager anschrauben und schon kann montiert werden. Clips-Gleitlager sind ideal für eine schnelle und einfache Montage einer Welle. Sie wird einfach von oben eingeclipst. Damit ist sie dauerhaft und zuverlässig gelagert. Kolbenringe: Wo Kolben im Gleitsitz in eine Buchse ein- und ausfahren müssen, da sind zylindrische Gleitlager aus Polymer ideal. Linearmotoren wie Hydraulik-Zylinder, Hebel oder Pneumatische Anwendungen können mit unseren Polymer Gleitlagern als Kolbenringe perfekt ausgeführt werden. Unsere Anlaufscheiben sind spezielle Gleitlager, die zur Überwindung des Anlaufmoments dienen und für einen energiesparenden und reibungsarmen Start sorgen.
Über das Standard Gleitlager Sortiment hinaus, bieten wir Ihnen auch viele Sonderformen an. Wir führen zweiteilige Lager zur besonders komfortablen Montage von schweren Wellen. Mehrkomponentenlager aus verschiedenen Materialien sind für komplexe Anwendungen optimal. Axialgleitlager mit Metallringen sind ideale Bauteile für anspruchsvolle Hochtemperatur-Anwendungen, denen selbst ein dauerhafter Betrieb bei bis zu 200° C nichts ausmacht. In unserem Shop finden Sie eine große Auswahl an Gleitlagern passend für Ihre Anwendung. Registrieren Sie sich noch heute in unserem Online-Shop und profitieren Sie von unserer großen Auswahl und Fachkompetenz.
Wenn Sie Fragen rund um Ihre Anwendungen haben, rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne!
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.