Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Flanschgleitlager

Flanschgleitlager - wartungs- und schmiermittelfrei
Flanschgleitlager aus Hochleistungskunststoffen eignen sich vor allem dort, wo keine exakt tolerierten Aufnahmebohrungen möglich sind. Durch ihre Konstruktion sind hohe Belastungen möglich.

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Größe
Anforderungen

Anzahl Produkte: 5

iglidur® G, Flanschgleitlager, mm
  • Hohe Verschleisfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig

ab 4,29 EUR / Stk.

9 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich

ab 4,72 EUR / Stk.

7 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J, Flanschgleitlager, mm
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend

ab 5,58 EUR / Stk.

8 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Druckfestigkeit

ab 13,72 EUR / Stk.

7 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J, Flanschgleitlager mit Vorspannung, mm
  • Hohe Verschleisfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Flanschgleitlager von igus® aus unserem iglidur® Material

Unsere iglidur® Gleitlager sind speziell für bewegte Anwendungen konzipiert und vielfältig einsetzbar, von einfachen Blechdurchführungen über die Lebensmittel- oder Tabakindustrie bis hin zum Einsatz unter extremem Temperaturen und Chemikalien.

iglidur® Flanschgleitlager online kaufen

Flanschgleitlager der iglidur®-Reihe sind ganz besonders gut für eine nachträgliche Montage geeignet. Einfach die Bohrung für die Welle und die Gewinde setzen, das Flanschgleitlager anschrauben und schon kann montiert werden. Diese Gleitlager werden dort eingesetzt, wo keine exakt tolerierten Aufnahmebohrungen möglich sind. Die Modelle iglidur® G, iglidur® J, iglidur® A180 und iglidur® X zeichnen sich durch ein geringes Gewicht aus und eine sehr gute Abriebfestigkeit. Wie alle unsere iglidur®-Produkte sind sie schmiermittelfrei. Sie werden eingesetzt, wenn am Einbauort grobe Aufnahmetoleranzen herrschen, wenn der Presssitz eines Einpresslagers als axiale Sicherung oder eine Clipslagerlösung als Blechführung nicht ausreicht.

In unserem Sortiment an schmierstofflosen Polymer-Gleitlagern finden Sie neben Flanschgleitlagern eine Vielzahl verschiedenster Bauformen. Neben Anlaufscheiben gehören die folgenden iglidur® Produkte zu unserem Standard-Sortiment: Anlaufscheiben, Zylindrische Gleitlager, Clips-Gleitlager sind ideal für eine schnelle und einfache Montage einer Welle. Das Lager wird einfach von oben eingeklipst. Damit ist sie dauerhaft und zuverlässig gelagert. Eine weitere Bauart ist der Kolbenring. Dort wo Kolben im Gleitsitz in eine Buchse ein- und ausfahren müssen, da sind zylindrische Polymer-Gleitlager ideal. Bei Linearmotoren wie Hydraulik-Zylindern, Hebeln oder pneumatischen Anwendungen, eignen sich Lager als Kolbenring perfekt.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch viele Sonderformen wie Doppelbundlager, Stehlager, Mehrkomponentenlager, Dichtlippenbuchsen, Axiallager, spielfrei vorgespannte Lager mit und ohne Bund und Clips-Stehlager.
In unserem iglidur® Gleitlager Shop finden Sie eine große Auswahl an Gleitlagern für jede Anwendung. Sie haben Fragen zu unserem iglidur® Gleitlager-Sortiment? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.