My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Cojinetes con valona

Rodamientos con brida
Rodamientos con brida hechos de plástico de alto rendimiento son especialmente adecuados donde agujeros de montaje de tolerancia precisa no son factibles. Debido a su diseño, cargas altas son posibles.

Productos

Filtro

Requerimientos
Tamaño
Requerimientos

Número de productos: 4

iglidur® G, cojinete con brida, de dos agujeros, mm
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico

desde / de 4.29 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® A180, cojinete con brida, dos agujeros, mm
  • El material iglidur® A180 cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto repetido con alimentos
  • Buena resistencia a medios líquidos
  • Para entornos mojados

desde / de 4.72 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete con brida iglidur® J, de dos agujeros, mm
  • Desgaste bajo contra diferentes materiales de eje
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Amortiguador de vibraciones

desde / de 5.58 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cjinete con brida de dos agujeros iglidur® X, mm
  • Resistente a la exposición continua a temperaturas de -100  °C a 250  °C
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia universal a las sustancias químicas
  • Alta resistencia a la compresión

desde / de 13.72 EUR / Uni.

Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h