Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Unsere iglidur® Clips-Gleitlager gehören zu den schmierfreien Lagern aus Polymer-Werkstoff. Sie zeichnen sich aus durch eine enorme Verschleißfestigkeit, Staub- und Schmutzresistenz. Damit tragen sie zur Reduzierung von Wartungsarbeiten als auch zur Reduzierung der allgemeinen Kosten bei. Die iglidur® Gleitlager sind speziell für den Einsatz in bewegten Anwendungen konzipiert und dienen zum Schutz vor Verschleiß in verschiedensten Anwendungen.
Clips-Gleitlager
Clipslager werden häufig verwendet, wenn das Lager nachträglich eingebaut werden soll. Durch den typischen Schlitz kann ein Clips-Gleitlager ganz einfach eingeklipst werden und ist damit dauerhaft und zuverlässig gelagert. Außerdem gleicht der Schlitz Toleranzen der Aufnahme aus und ermöglicht ein geringes Lagerspiel. Zu unserem Standard-Sortiment von iglidur® Clips-Gleitlagern gehören Schlitzlager, Doppelbundlager, Clips Doppelbundlager und clipsbare Kolbenringe. Ganz egal ob Sie ein Schlitzlager mit Verdrehsicherung, ein Doppelbundlager mit Wellendurchführung für Bleche, ein besonders verliersicheres Lager speziell für gestanzte Blechaufnahmen oder einen clipsbaren Medien- und Temperaturspezialisten im Foodbereich bzw. der Lebensmittelbranche benötigen, bei unseren iglidur® Gleitlagern werden Sie fündig.
Bauformen der schmierstofflosen Lager
Neben Clips Lagern bieten wir Ihnen Lager beziehungsweise Buchsen in vielen verschiedenen Bauformen an. Die folgenden Formen gehören zu unserem iglidur® Standard-Sortiment: Flanschlager sind ideal wenn eine nachträgliche Montage erwünscht ist. Hierfür wird einfach eine Bohrung für die Welle und Gewinde gesetzt, das Flanschlagergehäuse angeschraubt und montiert. Anlaufscheiben dagegen sind besonders gut geeignet wenn ein energiesparender und reibungsarmer Start einer Drehbewegung gewünscht ist. Außerdem dienen sie zur Überwindung des Anlaufmoments. Eine weitere Bauart ist der Kolbenring. Dort wo Kolben im Gleitsitz in eine Buchse ein- und ausfahren müssen, da sind zylindrische Polymer-Gleitlager ideal. Bei Linearmotoren wie Hydraulik-Zylindern, Hebeln oder pneumatischen Anwendungen, eignen sich Lager als Kolbenring perfekt. In unserem iglidur® Gleitlager Shop finden Sie das gesamte Angebot des iglidur®-Sortiments. Sie haben Fragen oder wünschen Unterstützung bei der Wahl des passenden Gleitlagers? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.