My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Cojinetes de clip

Rodamiento de clip - libre de mantenimiento, libre de lubricación
Rodamientos de clip son rodamientos deslizantes especialmente destinados a casquillos de eje pasantes por placas de metal. Extremadamente resistente a la abrasión y adecuado para rodamientos robustos y resistentes al desgaste para cargas medianas. El montaje fácil hace que el rodamiento deslizante de clip idoneo para aplicaciones donde la posición del rodamiento es de acceso difícil.  

Productos

Número de productos: 5

iglidur® M250, rodamiento con brida doble, MCM
Los rodamientos de clip iglidur® están diseñados específicamente para el paso de ejes a través de placas de metal. Es por ello que los rodamientos tienen bridas puestas en cada extremo. Una vez montados, los rodamientos quedan fijados en la placa de metal en ambos lados

desde / de 2.28 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® M250, carcasa separable, MYM, mm
Holgura de rodamiento bajo, muy preciso, fácil de montar mediante ranura incorporada, material: iglidur® M250, libre de mantenimiento y duración de vida previsible

desde / de 2.49 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
iglidur® M250, carcasa separable, MYM-K, mm
  • Con sistema antirotación
  • Holgura reducida
  • Alta precisión
  • Instalación fácil gracias a la apertura transversal
  • Material: iglidur® M250
  • Sin mantenimiento y con vida útil calculable

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
iglidur® M250, rodamiento con brida doble, MDM
Rodamiento con brida doble con clip con brida simétrica La segunda brida grande permite al rodamiento absorber más fuerzas axiales y lo asegura axialmente aún en caso de montajes de tolerancias sueltas.

desde / de 2.86 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Rodamientos con valona doble enclipables iglidur®
  • Compensación de holguras axiales
  • Premontaje menos segura es posible
  • Materiales electricamente conductivos estan disponibles opcionalmente
  • Materiales resistentes a la compresión hasta 80 MPa

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h