Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Anlaufscheiben

Anlaufscheiben sind mit einer Vielzahl von Abmessungen ab Lager verfügbar. Weitere Formen und Abmessungen nach Ihren Vorgaben können sowohl im Spritzguss, als auch mechanisch bearbeitet aus iglidur® Halbzeug gefertigt werden.
 

Filter

Kernanforderungen
Anforderungen

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 8

iglidur® GLW, Anlaufscheibe, mm
  • Low-Cost-Werkstoff für Großserien
  • Anwendungen mit statischer Belastung
  • Kostengünstig
  • Schmutzresistent
  • Unempfindlich gegen Schwingungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® SG03, Anlaufscheibe mit Filzdichtung, mm
  • Saubere Lager auch bei Schmutz und Staub, dank Filzdichtung
  • In Labroversuchen wurde eine bis zu 50-mal höhere Lebensdauer erreicht
  • Weltweit beliebtester iglidur Werkstoff
  • Hohe Verschleißfestigkeit
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® Z, Anlaufscheibe, mm
  • Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen - Verschleißfest & schlagzäh auch bei hohen Lasten und Temperaturen
  • Sehr verschleißfest speziell bei hohen Belastungen
  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Für extreme Belastungen
6,25 USD/Stk.
14 Variante(n), davon versandfertig:
14 in 72 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
2,62 USD/Stk.
26 Variante(n), davon versandfertig:
24 in 24 Stunden
2 in 72 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® G, Anlaufscheibe, mm
  • Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig
1,06 USD/Stk.
69 Variante(n), davon versandfertig:
62 in 24 Stunden
5 in 72 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® Q, Anlaufscheibe, mm
  • Für hohe Belastungen - Verschleißfest auf vielen Wellen
  • Für sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei extremen Belastungen
  • Für extreme p x v-Werte
  • Gute Reibwerte
3,34 USD/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 72 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® J, Anlaufscheibe, mm
  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr Verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
2,16 USD/Stk.
16 Variante(n), davon versandfertig:
14 in 24 Stunden
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® X, Anlaufscheibe, mm
  • Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Druckfestigkeit
4,22 USD/Stk.
22 Variante(n), davon versandfertig:
22 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr