Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Wellenführungen drylin® R

Vertreter der Wellenführungen drylin® R sind abmessungsgleich zu Kugelumlaufbuchsen – im Gegensatz dazu verringern sich bei drylin® R-Führungen die Geräuschemissionen sowie durch die größere Kontaktfläche zwischen Führung und Welle die Flächenpressung. Dies ermöglicht den Einsatz von weichen Wellenwerkstoffen wie Aluminium oder Kohlefaser. Insgesamt ist im Programm der Wellenlinearführungen mit sieben verschiedenen Werkstoffen das größte Wellenprogramm erhältlich. In Kombination mit drei unterschiedlichen Lagertypen aus Vollkunststoff, Aluminium oder Edelstahl sowie fünf Lineargleitfolien für verschiedenste Umgebungen eignet sich drylin® R für höchste Flexibilität und sämtliche Einsatzgebiete. Die einzigartige Geometrie der Lineargleitfolien gewährleistet durch Formschluss einen festen Halt im Gehäuse. Dies ist im Gegensatz zu verklebten oder eingepressten Lösungen auch unter extremen Bedingungen wie Temperatur, Druck, Schlägen und Wasser gewährt. Nach Bedarf ist auch ein schneller Wechsel der einzelnen Lineargleitfolie möglich.
 

Produkte

Anzahl Produkte: 96

drylin® R Gleitfolie JUM-01
  • Material: iglidur® J für alle Wellenoberflächen im Innen- und Außeneinsatz 
  • Ausführung: geschlossenes Gehäuse, lange Bauform

ab 3,11 EUR / Stk.

9 von 10 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Lineargleitbuchse RJUM-01
  • Sicherung über Sicherungsringe
  • geschlosser anodisierter Aluminiumadapter
  • Material Gleitfolie: iglidur® J

ab 7,87 EUR / Stk.

12 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Gehäuselager RJUM-06
  • Ausführung: geschlossenes Gehäuse, lange Bauform
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: anodisiertes Aluminium

ab 40,91 EUR / Stk.

7 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Lineargleitbuchse OJUM-01
  • offener anodisierter Aluminiumadapter
  • für unterstützte Wellen
  • Material Gleitfolie: iglidur® J

ab 13,92 EUR / Stk.

8 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Gehäuselager RJUM-06-LL
  • Ausführung: geschlossene Bauform Gehäuse Loslager
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: anodisiertes Aluminium

ab 89,99 EUR / Stk.

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
drylin® R Gleitfolie J200UM-01
  • Material: iglidur® J200 
  • Ausführung: geschlossenes Gehäuse, lange Bauform 

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
drylin® R Gleitfolie E7UMO-01
  • Material: iglidur® E7 
  • Ausführung: lange, offene Bauform 

ab 609,22 EUR / Stk.

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
drylin® R Lineargleitbuchse TJUM-01
  • Teilbarer anodisierter Aluminiumadapter
  • schneller Wechsel der Lagergleitfolie ohne Demontage der Welle
  • Material Gleitelement: iglidur® J

ab 19,41 EUR / Stk.

8 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Gehäuselager OJUM-06
  • Ausführung: lange, offene Bauform
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: anodisiertes Aluminium

ab 38,71 EUR / Stk.

7 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Gleitfolie XUM-01
  • Material: iglidur® X 
  • Ausführung: lange, geschlossene Bauform, Hochtemperatur 
  • temperatur- und chemikalienbeständig auf Edelstahl- und verchromten Wellen

ab 3,66 EUR / Stk.

7 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Lineargleitbuchse RJUM-02
  • geschlossener anodisierter Aluminiumadapter
  • kurze Bauform
  • Material Gleitfolie: iglidur® J

ab 7,31 EUR / Stk.

10 von 10 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Gehäuselager RJUM-05
  • Ausführung: kurze, geschlossene Bauform
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: Aluminium

ab 29,80 EUR / Stk.

9 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Lineargleitbuchse RJ4JP-01
  • Alternative zu Kugellagern mit Japan-Abmessung
  • Schnell montiert
  • Sicherung über Sicherungsringe
  • Material Gleitlager: iglidur® J4

ab 2,51 EUR / Stk.

7 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Gehäuselager FJUM-01
  • Ausführung: geschlossene Bauform, runder Flansch
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material Gehäuse: anodisiertes Aluminium

ab 22,29 EUR / Stk.

9 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® R Gleitfolie A180UM-01
  • Material: iglidur® A180 
  • Ausführung: geschlossenes Gehäuse, lange Bauform 

Preis auf Anfrage

2 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

drylin® R - Wellenführung

Sauber & hygienisch, schnell und leise
Neben der drylin® R bietet igus® viele weitere drylin® Produkte im Online-Shop an. Hier finden Sie die W-Profilführungen als vorkonfektioniertes System oder drylin® N Flachführungen für Ihre Maschinen, die ebenfalls eine geradlinige Bewegung von Maschinenteilen ermöglichen. Zusätzlich bietet igus® die kippsichere T-Schienenführungen, drylin® Q Vierkantführungen sowie drylin® NT Teleskopschienen an. Alle drylin® Komponenten sind einzeln oder als fertiges Komplettsystem bestellbar. Mit nur wenigen Klicks finden Sie Ihre passende Lösung. Nutzen Sie unser Online-Tool und konfigurieren Sie individuell Ihre drylin® Linearführung. Bei weiteren Fragen lassen Sie sich von uns beraten. 
Zu den drylin® R Wellenführungen, finden Sie in unserem Online-Shop drylin® R Gehäuselager, Linearschlitten, Lineargleitbuchsen und viele weitere Kategorien zur drylin® R Wellenführung. Wo geringes Gewicht gefordert wird, können die drylin® R LInearwellen perfekt eingesetzt werden. Zusätzlich bieten wir Ihnen in unserem Online-Shop acht verschiedene Wellenmaterialien an. Ob für einzelne Maschinenelemente, Module oder komplette Systemlösungen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Die Linearwellen aus Edelstahl, Aluminium oder Kohlefaser, in nicht unterstützter, unterstützter oder teilunterstützter Bauform, die Wellenböcke sowie das Zubehör sind ab Lager erhältlich.
Da unsere drylin® R Wellenführungen schmiermittelfrei funktionieren, sind sie schmutzresistent. Kein anderes System weist eine derart hohe Sicherheit bei Staub, Flusen und grobem Schmutz auf. drylin® R Wellenführungen haben die besten Werte in Bezug auf  Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit. Sie können problemlos starken Einflüssen wie Chemikalien und Hitze ausgesetzt werden. 
Der Einsatz im Trockenlauf und die spezielle gestaltung der Lagerflächen mit e inzelnen Laufstegen und den dazwischen angeordneten Unterbrechungen wirken sich besonders vorteilhaft bei Verschmutzungen aus. Schmutz, selbst wenn er feucht auf der Welle auftritt, wird von den einzelnen Laufbahnen abgewischt und in die kontaktlosen Bahnen zurückgedrängt. Die Stege der Laufflächen der drylin® Lager gleiten dann auf der von allen Verschmutzungen frei gewischten Bahn. drylin® R Produkte werden in verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt, wo hohe hygienische Anforderungen gefordert sind oder starke Verschmutzungen durch Staub und Dreck entstehen. Durch die absolute Schmiermittelfreiheit der drylin® Produkte und der Resistenz gegenüber extremen Reinigungsmitteln kann drylin® R problemlos unter anderem in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie eingesetzt werden. 
Anwendungen im Grenzbereich des technisch Machbaren oder in extrem abrasiver Umgebung sind durch den regelmäßigen Austausch der Lager gekennzeichnet. drylin® R Gehäuselager tragen in diesen Fällen zu erheblichen Kostenreduzierungen bei. Da nur die Lagerfolie getauscht werden muss, spart dies oft bis zu  90% der sonst anfallenden Kosten.
Finden Sie in unserem Online Shop Ihr Linearsystem oder nutzen Sie den drylin® Experten zur Konfiguration, um online Ihre Linearführung zusammenstellen zu können.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.