Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Vierkantführungen drylin® Q

Die Vierkantführungen drylin® Q sichern eine lineare verdrehgesicherte Bewegung und eignen sich optimal für den freitragenden Einsatz. Dank des Hohlprofils ist die Durchführung von Leitungen möglich. Der Anwender kann zwischen drei Bau- bzw. drei Profilgrößen wählen und profitiert von den fünf Längsnuten auf den Schlitten für flexibles Anbinden von Bauteilen. Optional ist auch eine Handklemmung für die Vierkantführungen erhältlich. drylin® Q-Schlitten lassen sich auch auf abmessungsgleichen, handelsüblichen Maschinenbauprofilen einsetzen.
 

Produkte

Anzahl Produkte: 14

drylin® Q Vierkantprofilrohr
  • Aluminium, hartanodisiert, für freitragende Konstruktionen geeignet, robust, korrosionsbeständig, leicht
  • Material: Aluminium, hartanodisiert

ab 36,80 EUR / m

2 von 3 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Q Linearschlitten, einstellbar
  • einstellbares Lagerspiel
  • Material Gleitelementiglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J

ab 44,25 EUR / Stk.

1 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Q Linearschlitten, einstellbar, Handklemmung
  • einstellbares Lagerspiel mit Handklemmung
  • Material Gleitelement iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J

ab 87,13 EUR / Stk.

1 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Q Gleitlager
  • Momentenaufnahme bis 3 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material: iglidur® J

ab 13,28 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Q Traverse
  • Kunststoff-Traversen
  • Material: Kunststoff

Preis auf Anfrage

2 von 2 Artikeln in 3 - 7 Werktagen versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Q Endkappe
  • Endkappen für Vierkantprofilrohre
  • Material: Kunststoff

ab 1,24 EUR / Stk.

2 von 2 Artikeln in 3 - 7 Werktagen versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Q Gehäuselager
  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 5 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J

ab 40,33 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Q Gehäuselager, Tandem
  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 10 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J

ab 74,61 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Q Lineargleitlager mit rundem Flansch
  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 5 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
drylin® Q Lineargleitlager mit eckigem Flansch
  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 5 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J

ab 35,80 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Q Lineargleitlager mit rundem Flansch, Tandem
  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 10 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J

ab 50,60 EUR / Stk.

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
drylin® Q Lineargleitlager mit eckigem Flansch, Tandem
  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 3 Nm (Gr.10), 10 Nm (Gr.20)
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J

ab 35,34 EUR / Stk.

2 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

drylin® Q - Vierkantführung

Sauber und hygienisch, kippsicher und leise
Neben der drylin® Q Vierkantführung finden Sie im igus® Online-Shop weitere drylin® Produkte. Zu den drylin® W-Profilführungen oder drylin® N Flachführungen bietet igus® die kippsichere T-Schienenführungen, drylin® R Wellenführungen sowie drylin® NT Teleskopschienen an. Alle drylin® Komponenten sind einzeln oder als fertiges Komplettsystem bestellbar. In nur wenigen Schritten finden Sie mit unserem drylin® Experten Ihre passende Lösung. Konfigurieren Sie individuell Ihre drylin® Linearführung. Bei weiteren Fragen lassen Sie sich von uns beraten. 
Zu den drylin® Q Linearführungen, finden Sie in unserem Online-Shop drylin® Q Gehäuselager, Linearschlitten, Lineargleitbuchsen und viele weitere Kategorien zur drylin® R Wellenführung. Wo eine kippsichere und flexible wie robuste Linearführung gefordert wird, kann die drylin® Q Vierkantführungen perfekt eingesetzt werden.
Die drylin® Q Produkte sind absolut schmiermittelfrei, schmutzresistent und hygienisch. So wird eine hohe Sicherheit bei Staub, Flusen und grobem Schmutz garantiert. drylin® Q Vierkantführungen haben beste Werte in Bezug auf  Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.
Durch den Verzicht auf Schmiermittel, wie teure Öle oder Fette, wird der Schmutz von den Laufbahnen des Gleitelements abgewischt und in die kontaktlosen Bahnen zurückgedrängt. Die Stege der Laufflächen der drylin® Lager gleiten dann auf der von allen Verschmutzungen frei gewischten Bahn. drylin® Q Vierkantführungen werden in verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt, wo hohe hygienische Anforderungen gefordert sind oder starke Verschmutzungen durch Staub und Dreck entstehen.
Anwendungen im Grenzbereich des technisch Machbaren oder in extrem abrasiver Umgebung sind durch den regelmäßigen Austausch der Lager gekennzeichnet. Die drylin® Q Gehäuselager tragen in diesen Fällen zu erheblichen Kostenreduzierungen bei. Da nur die Lagerfolie getauscht werden muss, spart dies oft bis zu  90% der sonst anfallenden Kosten.
Finden Sie in unserem Online Shop Ihr Vierkantlinearsystem oder nutzen Sie den drylin® Experten zur Konfiguration, um online Ihre Linearführung zusammenstellen zu können. Egal ob für einzelne Maschinenelemente, Module oder komplette Systemlösungen - es gibt keinen Mindestbestellwert.
 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.