Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Eine Teleskopschiene ist eine Linearführung, die aus mehreren Schienen besteht. Die Schienen sind ineinander verschiebbar und lassen sich teleskopartig auseinanderziehen. Ein bekanntes Einsatzgebiet für Teleskopschienen sind (Schrank-)Schubladen. Sie bieten eine ideale Lösung für den Zugang zu engen Räumen. Ebenso kommen Teleskopschienen in Maschinen zum Einsatz, zum Beispiel für eine Schutztürverstellung in einer Werkzeugmaschine. Der sehr geräuscharme und genaue Lauf sorgt für eine stabile Führung. Teleskopschienen gibt es als Vollauszug, Überauszug und Teilauszug.
Die drylin® NT Teleskopschiene für lineare Bewegung besteht aus einer soliden Kunststoff-/Aluminiumausführung in stufenlosen Längen bis 1200 mm als ausgezogene Gesamtlänge. Das drylin® NT – Teleskopsystem mit Rastsystem ist in zwei Varianten erhältlich. Zum einen mit einer Rastung in den Endlagen und in der Mittellage oder als Feinrastung mit wählbarem Rastabstand.
Die Teleskopschiene für den linearen Verfahrweg besteht aus eloxierten Aluminium-Führungsschienen und dem Gleitstück aus dem iglidur® Programm. Das Hochleistungspolymer ist zum Schutz vor Verschleiß durch Reibung zwischen bewegten Bauteilen einbaubar. Es ermöglicht durch die schmiermittelfreie Eigenschaft den Trockenlauf in jeder Anwendung. Dadurch entfallen die Wartung und die damit verbundenen Kosten. Aufwendige Reinigungen und Kosten für die Beschaffung von Betriebsmitteln wie Ölen und Fetten entfallen.
Die schmiermittelfreie Anwendung ist problemlos in sauberen hygienischen Umgebungen einsetzbar. Selbst in Reinraumschleusen, wo die Konzentration luftgetragener Teilchen sehr gering gehalten werden muss, werden Teleskopschienen eingesetzt. Durch das Eloxieren sind die drylin® NT Teleskopschienen korrosionsbeständig und selbst in extremer Umgebung einsetzbar. Zudem sind die drylin® NT Teleskopschienen im Einsatz unter Wasser getestet und geeignet. drylin® NT Teleskopschienen für lineare Bewegungen sind resistent gegen Schmutz, Chemikalien oder Hitze. Schmutzpartikel binden und verdichten sich nicht an die Führung, sodass keine daraus entstehende klebrigen Masse aufkommen kann. In Anwendungen bei denen hohe Festigkeit und niedriges Gewicht benötigt werden, kommt die Teleskopschiene mit ihrem leichten Gewicht und der hohen Robustheit perfekt zum Einsatz.
Neben der drylin® NT Teleskopschiene bietet igus® viele weitere drylin® Produkte im Online-Shop an. Hier finden Sie die W-Profilführungen als vorkonfektioniertes System oder drylin® N Flachführungen für Ihre Maschinen, die ebenfalls eine geradlinige Bewegung von Maschinenteilen ermöglichen. Zusätzlich bietet igus® T-Schienenführungen, drylin® R für runde Wellenführungen, drylin® Q Vierkantführungen und viele weitere Produkte zur drylin® Linearführung an. Alle drylin® Komponenten sind einzeln oder als fertiges Komplettsystem bestellbar. Mit nur wenigen Klicks finden Sie Ihre passende Lösung. Sind Sie sich noch unsicher bei Ihrer Produktauswahl? Dann verwenden Sie unser Online-Tool und konfigurieren Sie individuell Ihre drylin® Linearführung. Bei weiteren Fragen lassen Sie sich von uns beraten.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.