Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schienenführungen drylin® T

Schienenführungen drylin® T sind abmessungsgleich zu den üblichen Kugelumlaufführungen. Sie sind in sieben Baugrößen erhältlich – Anwender haben dabei die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Schlittenvarianten: mit manuell oder automatisch einstellbarem Spiel oder einer äußerst robusten Heavy-Duty-Ausführung. Die Gleiter haben hier besonders festen Halt im Schlittenkörper, auch beim Herunterziehen von der Schiene. Die Schlittenführungen drylin® T verkraften Lasten bis 14.000 N, besitzen eine Lebensdauer bis zu 50.000 km und sind äußerst schmutzunempfindlich.

Die drylin® T Schienenführungen sind baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen:
  • INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
  • Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
  • THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
  • Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
  • Rollon: MRS • MRS-L IKO: MRS • MRS-L
  • Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
  • Romani: HRC-FN 

Produkte

Anzahl Produkte: 18

drylin® T Führungswagen TW-01
  • drylin® T-Linearschlitten Standard 01 Serie
  • Mit individueller Spieleinstelllung
  • Hohe Lebensdauer durch iglidur® J
  • Optional als Loslagerversion in y oder z Richtung konfigurierbar
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Kunststoff, Gleiter iglidur® J

ab 38,78 EUR / Stk.

12 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® T Führungswagen TW-01-HKA
  • drylin® T-Linearschlitten der Standard Serie 01
  • Mit montierter Handklemmung
  • Individueller Spieleinstellung
  • Hohe Lebensdauer durch iglidur® J
  • Optional als Loslagerversion in y Richtung konfigurierbar
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Kunststoff, Gleiter iglidur® J

ab 53,69 EUR / Stk.

8 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® T Führungswagen TWA-01
  • drylin® T Automatik Linearschlitten der Standard Serie 01
  • Mit automatischer Einstellung des Lagerspieles
  • Einstellung und Aufhebung der Vorspannung durch mitgelieferte Vorspannschlüssel
  • In Betrieb stellt sich das Lagerspiel automatisch nach
  • Hohe Lebensdauer durch iglidur® J
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Kunststoff, Gleiter iglidur® J

ab 38,78 EUR / Stk.

12 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® T Miniaturführungswagen TW-04
  • drylin® T Linearschlitten Miniatur der Serie 04
  • Robuste Bauform
  • Einfache Montage
  • Verliersichere Gleitelemente
  • Voreingestelltes Lagerspiel
  • Optional auch als Loslagerversion in y und z Richtung konfigurierbar
  • Material: Gehäuse Zinkdruckguss
  • Gleitelement iglidur® J, Ausnahme: TW-04-07, TW-04-07-LLY, TW-04-07-LLZ: iglidur® J200

ab 8,93 EUR / Stk.

10 von 11 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® T Miniaturführungswagen TWE-04
  • drylin® T Linearschlitten Miniatur der Serie 04 einstellbar
  • Robuste Bauform
  • Mit manueller Spieleinstellung am Schlitten
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch KTL Lackierung
  • Material: Gehäuse Zinkdruckguss, Gleiter iglidur® J

ab 20,09 EUR / Stk.

2 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® T Führungswagen TW-12
  • Neue Performance-Generation
  • Robustes Design
  • Verliersichere Lagerelemente aus iglidur® J200
  • Bis zu 50 % höhere Lebensdauer im Vergleich zu iglidur® J
  • Manuelle Spieleinstellung
  • Einfachste Montage
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Edelstahl, Gleiter iglidur® J200

ab 44,60 EUR / Stk.

4 von 4 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® T Führungsschiene TS-01
Material: Aluminum, hartanodisiert

 

ab 52,12 EUR / m

4 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® T Führungsschiene TS-11
Material: Hohlprofil, Aluminium, klar eloxiert

ab 32,00 EUR / m

1 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® T Miniaturführungsschiene TS-04
Material: Aluminium, hartanodisiert
 

ab 32,56 EUR / m

4 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® T Führungswagen TW-02
  • drylin® T Linearschlitten Serie 02 Heavy Duty
  • Robustes Design für extreme Anwendungen
  • Einfache Montage
  • Verliersichere Gleitelemente
  • Voreingestelltes Lagerspiel
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Edelstahl, Gleiter iglidur® J2

ab 35,29 EUR / Stk.

9 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® T Führungswagen TW-03
  • drylin® T Linearschlitten der Serie 03 Kompakt
  • Schlanke hohe Bauform
  • Für robuste Anforderungen
  • Einfache Montage
  • Verliersichere Gleitelemente
  • Voreingestelltes Lagerspiel
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Edelstahl, Gleiter iglidur® J2
  • Material Gleitelement: iglidur® J

ab 54,87 EUR / Stk.

3 von 3 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

drylin® T Schienenführung

Kippsicher. Schmiermittelfrei. Sauber.

drylin® T Schienenführung gehört neben den W-Profilführungen, Flachführungen und runden Wellenführungen zur drylin® Linearführung an. Die komplette Produktauswahl zum drylin® Linearsystem finden Sie in unserem Online-Shop. Zur T-Schienenführung bietet igus® eine große Auswahl an Komponenten an. Hier können Sie Einzelteile der T-Schienenführung bestellen oder sofort Komplettsysteme erhalten. Die Konfiguration eines kompletten Systems ist in wenigen Schritten durchführbar - Anzahl und Art des Schlittens bestimmen, Schienenlänge eingeben und zuletzt die Schienen- und Schlittenoptionen auswählen - schon ist ihr System fertig konfiguriert und bestellbar.
Wenn Sie sich bei der Produktauswahl unsicher sind, verwenden Sie unseren Online-Tool und konfigurieren Sie Ihre T-Schienenführung individuell. Ihre selbst konfigurierten drylin®-Führungen einfach über unseren Online-Shop bestellen und wir liefern Ihnen innerhalb von 48 Stunden.

drylin® T-Schienenführungen wurden speziell für Anwendungen in der Automatisierung und Handhabung entwickelt. Das Entwicklungsziel wurde auf eine robuste Linearführung für den Einsatz in unterschiedlichsten – auch extremen – Umgebungen gelegt. Sie sind abmessungsgleich zu den meisten Kugelumlaufführungen. Die drylin® T-Schienenführung besteht aus Aluminium und ist entweder klar eloxiert oder hartanodisiert. Die Führungsschienen bieten wir in verschiedenen Ausführungen und Baugrößen an. drylin® T ist kombinier- und austauschbar mit Standard-Kugellinearführungen. Durch das Eloxieren sind die Flachführungsschienen korrosionsbeständig und können in extremer Umgebung eingesetzt werden - wie beispielsweise im Unter-Wasser-Einsatz, da eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme besteht. Der Einsatz von Aluminium bringt viele Vorteile mit sich. Zum einen sinkt das Gesamtgewicht der linearen Schienenführung, wodurch Kosteneinsparungen - beispielsweise beim Transport - erzielt werden. Aluminium ist für Anwendungen, bei denen hohe Festigkeit und niedriges Gewicht benötigt wird, perfekt einsetzbar.

Die T-Schienenführungen sind durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit absolut wartungsfrei. Die Gleitelemente iglidur® J die in den drylin®-Führungswagen eingesetzt werden, sind verschleißfest und austauschbar. Gleitelemente aus iglidur® J können im Temperaturbereich zwischen -40 und +90°C eingesetzt werden. Iglidur® J zeichnet sich durch den wartungsfreien Trockenlauf und durch die geringe Feuchtigkeitsaufnahme aus. Diese Eigenschaften ermöglichen den Einsatz unter Schmutz, Staub und Sand. Alle drylin® Produkte sind schmiermittelfrei, wodurch keine Verschmutzung durch Öle und Fette gegeben ist. Zusätzlich müssen keine aufwendigen Reinigungen durchgeführt werden, da Schmutz und Staubpartikel nicht haften bleiben. Im drylin®-Testlabor wurde bewiesen, dass bei T-Schienenführung eine Lebensdauer von bis zu 50.000 km ohne Schmierung prognostiziert wurde. Es entfallen signifikante Kosten und Störfaktoren durch den Einsatz von drylin®-Produkten. drylin® T ist in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, sei es Maschinenbau, Holzindustrie oder Werkzeugmaschinen. Schauen Sie sich diese und weitere Anwendungsbeispiele in unserem Online-Shop an.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.