My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Ejes de guiado lineal drylin® R

Los componentes de las guías lineales para ejes cilíndricos drylin® R tienen el mismo tamaño que las guías de recirculación de bolas. Sin embargo, a diferencia de las guías de recirculación de bolas, las guías lineales drylin® R minimizan las emisiones de ruido y la presión superficial gracias a la gran superficie entre la guía y el eje. Además, estas guías son compatibles con ejes hechos de materiales blandos como aluminio o fibra de carbono. La gama de guías lineales para ejes cilíndricos ofrece la mayor selección de ejes, disponibles en siete materiales diferentes. Las guías lineales drylin® R pueden combinarse con tres tipos de cojinetes hechos de plástico sólido, aluminio o acero inoxidable, así como cinco elementos deslizantes para diferentes entornos, por lo que disponen de una máxima flexibilidad y son aptas para todas las aplicaciones. Los elementos deslizantes cuentan con una geometría única que garantiza una sujeción segura en el alojamiento mediante un bloqueo positivo. Las soluciones fijadas mediante presión o pegamento no presentan la misma sujeción, sobre todo al someterse a condiciones extremas como temperaturas elevadas, presiones, impactos y el contacto con agua. Además, los elementos deslizantes también pueden sustituirse de forma rápida e individual.
 

Productos

Número de productos: 96

Elemento deslizante drylin® R JUM-01
  • Material: iglidur® J apto para todas las superficies, tanto en aplicaciones de interior como de exterior 
  • Versión: diseño cerrado y largo

desde / de 3.11 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® R RJUM-01
  • Fijación mediante circlips
  • Carcasa r cerrada de aluminio anodizado duro
  • Material del elemento deslizante: iglidur® J

desde / de 7.87 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal drylin® R RJUM-06
  • Diseño: diseño cerrado, versión larga
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Material del alojamiento: aluminio anodizado

desde / de 40.91 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® R OJUM-01
  • Carcasa abierta de aluminio anodizado
  • Para ejes soportados
  • Material del elemento deslizante: iglidur® J

desde / de 13.92 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal drylin® R RJUM-06-LL
  • Diseño: cojinete de pedestal flotante, diseño abierto
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Material del alojamiento: aluminio anodizado

desde / de 89.99 EUR / Uni.

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Elemento deslizante drylin® R J200UM-01
  • Material: iglidur® J200 
  • Versión: diseño cerrado y largo 

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Elemento deslizante drylin® R E7UMO-01
  • Material: iglidur® E7 
  • Versión: diseño abierto y largo 

desde / de 609.22 EUR / Uni.

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® R TJUM-01
  • Carcasa separable en aluminio anodizado
  • Sustitución rápida del elemento de deslizamiento sin desmontar el eje
  • Elemento de deslizamiento iglidur® J

desde / de 19.41 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal drylin® R OJUM-06
  • Diseño: Carcasa larga, diseño abierto
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Material del alojamiento: aluminio anodizado

desde / de 38.71 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Elemento de deslizamiento drylin® R XUM-01
  • Material: iglidur® X 
  • Versión: diseño cerrado y largo resistente a altas temperaturas 
  • Resistente a altas temperaturas y a los agentes químicos con ejes de acero inoxidable y cromados

desde / de 3.66 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® R RJUM-02
  • Carcasa cerrada de aluminio anodizado duro
  • Diseño corto
  • Material del elemento deslizante: iglidur® J

desde / de 7.31 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete de pedestal drylin® R RJUM-05
  • Diseño: Carcasa corta, diseño cerrado
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Material del alojamiento: aluminio

desde / de 29.80 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete lineal drylin® R RJ4JP-01
  • Alternativa a los rodamientos de bolas con las medidas del estándar japonés
  • Rápida instalación
  • Fijación mediante circlips
  • Material del cojinete: iglidur® J4

desde / de 2.51 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Cojinete con brida drylin® R FJUM-01
  • Diseño: diseño cerrado, con brida redonda
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Material del alojamiento: aluminio anodizado

desde / de 22.29 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Elemento deslizante drylin® R A180UM-01
  • Material: iglidur® A180 
  • Versión: carcasa cerrada, diseño largo 

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h