My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Guías lineales drylin® T

Las dimensiones de las guías lineales drylin® T son idénticas a las guías de recirculación de bolas. Este modelo de guía lineal está disponible en siete tamaños de instalación y los usuarios pueden escoger entre tres carros diferentes: con holgura de ajuste manual, holgura de ajuste automático o una versión extremadamente robusta y resistente. Los elementos deslizantes están seguros en el interior de una carcasa y son especialmente adecuados para movimientos hacia abajo. Las guías lineales drylin® T pueden soportar cargas de hasta 14.000 N, presentan una vida útil de hasta 50.000 km y son extremadamente resistentes a la suciedad.
 
El sistema de guiado drylin® T es idéntico a las dimensiones del conector y el agujero:
  • INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
  • Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
  • THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
  • Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
  • Rollon: MRS • MRS-L IKO: MRS • MRS-L
  • Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
  • Romani: HRC-FN 

Productos

Número de productos: 18

Carro para guía lineal drylin® T TW-01
  • Carro lineal drylin® T de la serie estándar 01
  • Ajuste de holgura individual
  • Larga vida útil al utilizar el material iglidur® J
  • Configurable como versión con cojinete flotante en dirección y o z
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante iglidur® J

desde / de 38.78 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro para guía lineal drylin® T TW-01-HKA
  • Carro lineal drylin® T de la serie estándar 01
  • Freno manual integrado
  • Ajuste de holgura individual
  • Larga vida útil al utilizar el material iglidur® J
  • Configurable como versión con cojinete flotante en dirección y
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante iglidur® J

desde / de 53.69 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro para guía lineal drylin® T TWA-01
  • Carro automático drylin® T de la serie estándar 01
  • Ajuste de holgura automático
  • Regulación y anulación del pretensado mediante la llave de precarga
  • La holgura del cojinete se ajusta automáticamente durante el funcionamiento
  • Larga vida útil gracias a iglidur® J
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de plástico, elemento deslizante de iglidur® J

desde / de 38.78 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro en miniatura drylin® T TW-04
  • Carro drylin® T de la serie 04 con perfil plano
  • Diseño robusto
  • Instalación fácil
  • Elementos deslizantes
  • Cojinete de holgura definida
  • Configurable como versión con cojinete flotante en dirección y o z
  • Material: carcasa de zinc fundido a presión, elemento deslizante iglidur® J

desde / de 8.93 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro para guía drylin® T TWE-04
  • Carro drylin® T regulable de la serie 04 y con perfil plano
  • Robusto
  • Carro con ajuste manual de holgura
  • Gran resistencia a la corrosión mediante el recubrimiento catódico por inmersión
  • Material: carcasa de zinc fundido a presión, elemento de deslizamiento iglidur® J

desde / de 20.09 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro para guía lineal drylin® T TW-12
  • Nueva generación de alto rendimiento
  • Diseño robusto
  • Elementos de deslizamiento hechos de iglidur® J200
  • Un 50 % más vida útil que iglidur® J
  • Cojinete con alineación estándar
  • Instalación fácil
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elemento de deslizamiento iglidur® J200

desde / de 44.60 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro para guía lineal drylin® T TW-02
  • Carro lineal drylin® T de la serie 02 Heavy Duty
  • Diseño robusto para aplicaciones de exigencia extrema
  • Montaje fácil
  • Elementos deslizantes
  • Holgura del cojinete predefinida
  • Materiales: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elemento deslizante iglidur® J2

desde / de 35.29 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro para guía lineal drylin® T TW-03
  • Carro drylin® T de la serie 03 compacto
  • Diseño estrecho y alto
  • Para requisitos exigentes
  • Instalación fácil
  • Elementos deslizantes
  • Holgura del cojinete definida
  • Material: carcasa de aluminio, tapa de acero inoxidable, elemento deslizante iglidur® J2
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J

desde / de 54.87 EUR / Uni.

Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h