Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Für lineare Verfahrwege - schmiermittelfrei, leise, hygienisch und robust
Profilführungen müssen unterschiedlichen Ansprüchen im Fertigungs- und Produktionsprozess stand halten können. Die eingesetzten Materialien kommen je nach Einsatzgebiet mit Staub, Schmutz, sehr hohen oder extrem niedrigen Temperaturen, aggressiven Stoffen und weiteren Einflüssen in Berührung. Für speziell solchen Anwendungszwecken hat igus® mit dem drylin® Programm ein modulares Linearsystem entwickelt, das höchsten Anforderungen gerecht wird.
Wie auch die igus® Flachführungen, Vierkantführungen, T-Schienenführungen und Wellenführungen
werden die drylin® W-Profilführungen in unterschiedlichen Ausführungen, Materialien und Größen angeboten. Alle drylin® Linearprofilführungen sind für den Trockenlauf, also für eine schmierfreie Anwendung konzipiert und auch als Komplettsystem
erhältlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kugelumlaufsystemen entfällt die Verwendung von Schmiermitteln wie Öle oder Fette.
Durch die schmiermittelfreie Anwendung ergeben sich entscheidende Vorteile: kostentreibende Faktoren wie die Beschaffung und Entsorgung von Ölen und Fetten entfällt. Auch die Gefahr von falscher Schmierung wird dadurch eliminiert und erspart mitunter hohe Folgekosten. Außerdem können keine Verschmutzungen am Linearsystem haften bleiben - weder an den Profilschienen noch an den eingesetzten Gehäuselagern
und Schlitten. Somit verringern sich die Wartungskosten sowie teure und zeitraubende Reinigungen. Zudem wird der Verschleiß der Profilführungen als auch Stillstände deutlich reduziert.
Durch die Verwendung von igus® Hochleistungs Polymeren als Gleitelement statt eines Kugelumlaufsystems wird eine optimale Lastverteilung auf das Profilschienenmaterial gewährleistet, das Material geschont und die Abnutzung durch Abrieb um ein Vielfaches gesenkt.
Durch die geringe Abnutzung bleiben die Lineareinheiten der Profilführung deutlich länger im Einsatz, sodass schließlich der Produktions- und Fertigungsprozess kosteneffizienter gestaltet wird.
Wählen Sie aus fünf verschiedenen Baugrößen Ihre passendes drylin® W-Profilführung und das für Sie passende Profilmaterial. Karbon steht für besonders geringes Gewicht, ist metallfrei und damit wie auch Aluminium nicht magnetisch. Gerade da, wo in der Fertigung Metallspäne anfallen können sind unmagnetisches Linearprofile vom großen Vorteil, da nichts an den Führungselementen haften bleiben kann, was die Abnutzung beschleunigen könnte. Edelstahl als Profilführung erfüllt die hygienischen FDA Anforderungen in der Fertigung, Abfüllung oder Verpackung in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. FDA konforme Schlitten und Gleitelemente runden das Profillinearsystem schließlich ab.
Oder sie nutzen das drylin® W Profilsystem für die Führung von Kameras für gerade oder auch gebogene Strecken und ruhigen Verfahrweg. Gerade im Bereich der Kameraführung ist ein leises Profilsystem aus hartanodisiertem Aluminium oder Karbon gefragt. Zudem werden meist schwingungsarme Kamera-Slider verwendet, um einen ruhigen Lauf der Kamera zu gewährleisten.
Ob als Einzelschiene, Doppelschiene
oder Doppelschiene mit Hochprofil,
ob mit Schlitten oder Gehäuselager, mit oder ohne Handklemmung oder sogar mit Messsystem - igus® W-Profilführungen sind vielseitig einsetzbar und flexibel und dank innovativer Gleittechnik in Verbindung mit den zur Verfügung stehenden Materialien für fast jede Umgebung einsetzbar.
Konfigurieren Sie mit Hilfe unseres interaktiven Online Tools Ihr W-Profilschienensystem hier. Berechnen Sie die Lebensdauer nach Angabe Ihrer Bedingungen mit dem drylin® Lebensdauerrechner
und bestellen Sie einfach über unseren Online-Shop
für Linearführungen.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.