My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Guías de perfil plano drylin® W

Sistemas de guiado de perfil plano drylin® N
En caso de que su aplicación necesite alturas de instalación extremadamente bajas, las guías lineales drylin® N son la solución idónea. Están disponibles en cuatro anchuras diferentes entre 17 y 80 mm y alturas entre 6 y 12 mm y ofrecen un peso ligero, un funcionamiento extremadamente silencioso y una gran variedad de carriles de guiado. Además, los raíles de aluminio anodizado están disponibles en plata o negro.
 

Productos

Número de productos: 28

Carro drylin® N con un tamaño de instalación de 17 y un elemento de deslizamiento iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Remates enroscados
  • Tamaño de instalación: 17
  • Capacidad de carga, estát.: 50 N

desde / de 3.01 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Remates enroscados
  • Tamaño de instalación: 27
  • Capacidad de carga, estát.: 500 N

desde / de 4.19 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro drylin® N con un tamaño de instalación de 40 y un elemento de deslizamiento iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Remates enroscados
  • Tamaño de instalación: 40
  • Capacidad de carga, estát.: 700 N

desde / de 6.89 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro drylin® N con un tamaño de instalación de 80 y un elemento de deslizamiento iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Enroscado, sin remates
  • Tamaño de instalación: 80
  • Capacidad de carga, estát.: 1000 N

desde / de 8.48 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J con pretensado
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Remates enroscados
  • Tamaño de instalación: 27-P
  • Capacidad de carga, estát.: 500 N

desde / de 13.23 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Agujeros pasantes
  • Tamaño de instalación: 27
  • Capacidad de carga, estát.: 500 N

desde / de 3.64 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® RN213 para altas temperaturas
  • Elemento de material deslizante: iglidur® RN213
  • Tipo de montaje: Agujeros pasantes
  • Temperatura alta
  • Tamaño de instalación: 27
  • Capacidad de carga, estát.: 500 N

desde / de 9.11 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Carro drylin® N con un tamaño de instalación de 40 y un elemento de deslizamiento iglidur® J
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montaje: Agujeros pasantes
  • Tamaño de instalación: 40
  • Capacidad de carga, estát.: 700 N

desde / de 6.89 EUR / Uni.

Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h