Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
chainflex® Servoleitungen von igus® sind speziell für e-ketten® entwickelt. Unsere Servokabel eignen sich besonders für den Einsatz in Bewegung.
Im igus® Testlabor werden chainflex® Servoleitungen unter verschiedenen Bedingungen getestet. So können wir höchste Qualität und lange Lebensdauer gewährleisten. Wir testen unsere Servoleitungen bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Die chainflex® Servoleitung verfügt über verschiedene Zulassungen zum Beispiel CTP, RoHS, EAC, CE und viele weitere. Zudem sind die Servokabel flammwidrig sowie ölbeständig, somit eignet sich die chainflex® Servoleitung ideal für den Einsatz in Maschinen oder Produktionsstraßen. Durch den speziellen Aufbau der Servoleitung ist eine sehr lange Lebensdauer selbst in bewegten Anwendungen gewährleistet. Da die chainflex® Leitungen einem extrem hohen Standard entsprechen, sind Biegeradien ab „7,5 x d“ möglich. Primär sind die Servokabel zusammen mit Datenleitungen, Steuerleitungen und weiteren chainflex® Leitungen in Energieketten verbaut. Mit unserem Konfigurator können sie den Inhalt Ihrer e-kette® bestimmen. Legen Sie fest, welche Lichtwellenleitungen eingesetzt werden sollen, bestimmen Sie die Länge der Motorleitung oder definieren Sie die Überlänge der Busleitungen. Zusätzlich können Sie sich mit dem chainflex® Lebensdauerrechner die Lebenszeit der gewünschten Servoleitung ausrechnen. Damit erreichen Sie Planungssicherheit, senken Wartungskosten und sparen Zeit. Ganz nach unserem Grundsatz: „cost down… life up“.
Leitungen, die oft zusammen in Energieketten verbaut werden:
Busleitungen
Datenleitungen
Lichtwellenleitungen
Steuerleitungen
Vorteile der chainflex® Servoleitung:
Unsere Servoleitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in e-ketten® bei igus® getestet. Das gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität. Zusätzlich kann igus® die Lebensdauer testen und die Leitungen kontinuierlich optimieren. chainflex® Servoleitungen stehen als PVC Servoleitungen und PUR Servoleitungen zur Auswahl. Zusätzlich sind die PVC Servoleitungen und PUR Servoleitungen mit oder ohne Innenmantel erhältlich. Nutzen Sie unseren e-ketten® Konfigurator und bestellen Sie noch heute die für sie ideale Energiekette. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Servoleitung oder möchten Sie weitere Informationen, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Unsere Experten sind auch im Chat für Sie da.
igus® chainflex® Servoleitung – hält – oder Geld zurück!
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.