Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Mess-Systemleitungen

chainflex® Mess-Systemleitungen, oder auch Resolverleitungen, Feedbackleitungen, Geberleitungen, Encoderleitungen für Energieketten sind Leitungen für mittlere bis hohe Beanspruchung. Die Mess-Systemleitungen verfügen über verschiedene Zulassungen und stehen für Systeme fast aller namhafter Hersteller wie B&R, Baumüller, Heidenhain, Lenze oder Siemens zur Verfügung. Sie sind je nach Type flammwidrig, kühlmittel- und ölbeständig, kälteflexibel oder todierbar. Im igus® Labor mit Millionen von Zyklen in e-ketten® getestet, sorgen sie für garantierte Ausfallsicherheit.
  • Biegeradien bis 10xd
  • Mantelwerkstoffe: PVC, iguPUR, PUR oder TPE

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Leitungsaufbau
Elektrische Werte
Anforderungen
Antriebstechnik-System

Anzahl Produkte: 7

chainflex® Mess-Systemleitung CF884
  • Beanspruchung: Für flexible Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Ölbeständigkeit: Keine Ölbeständigkeit
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Gesamtschirm
  • chainflex® class: 3.1.1.1

ab 2,24 EUR / m

7 von 7 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
chainflex® Mess-Systemleitung CF211
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • chainflex® class: 4.2.2.1

ab 3,36 EUR / m

23 von 24 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
chainflex® Mess-Systemleitung CF894
  • Beanspruchung: Für flexible Beanspruchung
  • Außenmantel: iguPUR
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • chainflex® class: 3.1.3.1

ab 2,80 EUR / m

7 von 7 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
chainflex® Mess-Systemleitung CF111.D
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Offshore
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Gesamtschirm
  • Kerbzäh
  • PVC-frei
  • chainflex® class: 4.2.3.1

ab 4,08 EUR / m

20 von 20 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
chainflex® Mess-Systemleitung CF113.D
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Offshore
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Gesamtschirm
  • Kerbzäh
  • PVC-frei
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.5.3.1

ab 5,08 EUR / m

33 von 33 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
chainflex® Mess-Systemleitung CF11.D
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • PVC-frei
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 4,78 EUR / m

31 von 32 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
chainflex® Mess-Systemleitung CFROBOT4
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Gesamtschirm
  • Kerbzäh
  • PVC-frei
  • chainflex® class: 6.1.3.3

ab 16,31 EUR / m

Zur Produktseite

Mess-Systemleitung|

chainflex® Mess-Systemleitung ist ein Überbegriff und fasst viele komplexe Aufgabenbereiche zusammen. Die chainflex® Mess-Systemleitungen werden in Resolverleitungen, Feedbackleitungen, Geberleitungen sowie Encoderleitungen aufgeteilt. Hier finden Sie die unkonfektionierte Mess-Systemleitung von igus® aus der chainflex® Serie. Die Mess-Systemleitungen werden im igus® Testlabor auf ihre Widerstandsfähigkeit mit vielen Millionen Zyklen getestet. Zur Wahl stehen PVC-, PUR- und TPE-Mess-Systemleitungen. Die chainflex® Leitung ist für viele Systeme verfügbar, unter anderem für:
B&R        |    Baumüller    |    Beckhoff
Berger Lahr    |    Control Techniques    |    Danaher Motion
ELAU    |    Fagor    |    Fanuc
Heidenhein    |    Lenze    |    NUM
Rexroth    |    SEW    |    Siemens    |    Stöber
Sowie viele weitere…
Die chainflex® Mess-Systemleitung verfügt über verschiedene Zulassungen und Zertifikate, zum Beispiel UL/CSA, CTP, EAC oder CE und weitere. Wie gewohnt sind unsere chainflex® Leitungen UV-beständig, flammwidrig oder ölbeständig und damit in einem großen Anwendungsumfeld nutzbar. Wählen Sie den für Sie relevanten Mindestbiegeradius. Die Mess-Systemleitungen können bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt werden. Jede unserer Leitungen entspricht den Vorgaben der Antriebshersteller. Konfektionierte chainflex® Leitungen finden Sie hier.
Haben Sie Fragen zu unserer chainflex® Mess-Systemleitung?
Unsere chainflex® Leitungsexperten sind für Sie da, nutzen Sie bequem unseren Chat oder rufen Sie einfach an. Außerhalb der Geschäftszeiten können Sie uns eine Nachricht hinterlassen oder eine E-Mail schicken. Mess-Systemleitungen wird als Oberbegriff für verschiedene Leitungsarten benutzt:
Resolverleitungen
Feedbackleitungen
Geberleitungen
Encoderleitungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.