Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Halbzeuge für Bewegung

Die Rundstäbe aus dem iglidur® Halbzeuge Programm können in individuellen Längen von 100 mm bis 1000 mm und mit einem Durchmesser von 10 mm bis 100 mm bestellt werden. Um den unterschiedlichen Anforderungen je nach Anwendung gerecht zu werden, bieten wir verschiedene Materialien an. Egal ob für niedrige, mittlere oder eher hohe Geschwindigkeiten, Temperaturen bis 250 °C, für vornehmlich statische oder extreme Belastungen - für fast jeden Anspruch finden Sie hier das richtige Material an Kunststoff-Rundstäben.
Wie jedes igus® Produkt sind auch die Rundstäbe für einen absolut schmiermittelfreien Einsatz geeignet und sind somit nicht nur wartungsfrei sondern auch besonders hygienisch.
So finden iglidur® Rundstäbe zum Beispiel auch im Bereich der Medizintechnik oder Lebensmittel- und Verpackungsindustrie Verwendung.

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 27

iglidur® A160, Rundstab
  • Konform gemäss EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

7 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® A180, Rundstab
  • Entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
  • Gute Verschleissfestigkeit

Preis auf Anfrage

7 von 11 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® A181, Rundstab
  • Für den Einsatz bis +90°C
  • Food-Grade Werkstoff , FDA- und EU 10/2011 EG-konform
  • Gute Medienbeständigkeit

Preis auf Anfrage

6 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® A350, Rundstab
  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Entsprechen den Anforderungen der FDA
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® F2, Rundstab
  • Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
  • Auch für den Nassbereich
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

1 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® H1, Rundstab
  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Für Anwendungen im Motorraum
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

2 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J, Rundstab
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Preis auf Anfrage

11 von 16 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J2, Rundstab
  • Gute mechanische Eigenschaften, robust
  • Kostengünstig
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J3, Rundstab
  • Spezialist fur Schwenks und schwellende Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • PTFE-frei

Preis auf Anfrage

6 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J4, Rundstab
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Low-cost-Werkstoff für Großserien
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Preis auf Anfrage

11 von 14 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J200, Rundstab
  • Extreme Lebensdauer auf eloxiertem Alu
  • Niedrige Reibwerte
  • Niedriger Verschleiß
  • Für niedrige bis mittlere Belastungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

1 von 3 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J260, Rundstab
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Hervorragende Lebensdauer - auch auf Kunststoffwellen und in anderen Spezialfällen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

2 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J350, Rundstab
  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Besonders gut geeignet für Rotationen

Preis auf Anfrage

10 von 13 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® M250, Rundstab
  • Hervorragende Schwingungsdämpfung
  • Unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Hohe Schlagzähigkeit

Preis auf Anfrage

3 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® P210, Rundstab
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Reib- und Verschleiswerte auf fast jeder Welle
  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Preis auf Anfrage

10 von 10 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.