Las barras sólidas iglidur® pueden solicitarse con una longitud de 100 a 1.000 mm, de forma individual y con un diámetro entre 10 y 100 mm. En igus® ofrecemos diferentes materiales para cumplir con los requisitos de todo tipo de aplicaciones. Encontrará el material adecuado para barras sólidas con velocidades bajas, medias o altas; temperaturas de hasta 250 ºC y cargas extremas o estáticas. En otras palabras, siempre encontrará la solución para cualquier aplicación.
Como todos los productos de igus®, los materiales en barra sólida también ofrecen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que no necesitan mantenimiento y son especialmente higiénicos.
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es de 5 a 8 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
desde / de 57.85 USD/m
desde / de 18.68 USD/m
desde / de 20.08 USD/m
desde / de 91.34 USD/m
desde / de 22.00 USD/m
a petición
desde / de 80.23 USD/m
a petición
desde / de 91.88 USD/m
desde / de 38.02 USD/m
desde / de 137.88 USD/m
desde / de 113.90 USD/m
desde / de 234.22 USD/m
desde / de 122.99 USD/m
desde / de 36.00 USD/m
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h