Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Kunststoffplatten

Die iglidur® Kunststoff Halbzeuge Platten überzeugen durch ihre hohe Verschleißfestigkeit. Um unterschiedlichen Anforderungen im Einsatz und der Umgebung gerecht zu werden, werden die Kunststoffplatten in drei Materialien aus dem iglidur® Programm angeboten, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Egal ob als vielseitig einsetzbare, als besonders verschleißfeste schwarze oder als FDA-konforme Kunststoffplatte -  der Einsatz der Kunststoff-Halbzeuge ist ohne Schmiermittel möglich und erfüllt so hohe Hygieneanforderungen der Anwendungsumgebung. iglidur® Kunststoff Halbzeuge Platten finden unter anderem im Bereich der Medizintechnik oder Lebensmittel- und Verpackungsindustrie Verwendung.
Die Kunststoffplatten sind als Zuschnitt oder Fertigteil ab einer Stärke von 2 mm bis 40 mm lieferbar, werden in 3 verschiedenen Kunststoffmaterialien und bis zu 7 Standardgrößen angeboten.

Produkte

Filter

Anforderungen
Größe
Material
Temperaturen

Anzahl Produkte: 10

iglidur® A350, Plattenhalbzeug
  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Entsprechen den Anforderungen der FDA
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

ab 392,96 EUR / Stk.

9 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J, Plattenhalbzeug
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

ab 29,59 EUR / Stk.

30 von 30 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® JB, Plattenhalbzeug
  • Geringer Verschleiß
  • Niedriger Reibwert
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Medienbeständigkeit

ab 143,22 EUR / Stk.

6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® C500, Plattenhalbzeug
  • Hohe Medien- und Temperaturbestandigkeit
  • Wasserdampfbestandig
  • Gute Reib- und Verschleiswerte

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® A500, Plattenhalbzeug
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C bis +250 °C
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® W300, Plattenhalbzeug
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
  • Auch für weiche Wellen geeignet
  • Unempfindlich gegen Schmutz

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® J4, Plattenhalbzeug
 
  • Low-cost-Werkstoff für Großserien
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® RW370, Plattenhalbzeug
  • Erfüllt die europäische Brandschutznorm
  • DIN EN 45545
  • Brandhemmend
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringer Reibwert

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® A160, Plattenhalbzeug
  • Konform gemäss EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® A180, Plattenhalbzeug
  • Entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
  • Gute Verschleissfestigkeit

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Kunststoffplatten aus iglidur® - Werkstoff für schmiermittelfreie Gleitlager

Die Kunststoffplatten aus iglidur® - Polymeren wurden speziell als Werkstoff für die Herstellung von Gleitlagern und Gleitelementen als Halbzeug entwickelt, die schmiermittelfrei betrieben werden sollen. Das Material lässt sich mit allen spanabhebenden Verfahren bearbeiten. Die aus iglidur® - Polymeren gefertigten Bauteile zeichnen sich durch hohe Festigkeit, geringen Verschleiß und niedrige Reibwerte aus. Im Kunststoffplatten Shop der igus® GmbH werden Platten in verschiedenen Standardgrößen angeboten. Bei Bedarf werden die Plattenhalbzeuge auch als Zuschnitt nach Kundenangaben geliefert.

Unterschiedlichsten Einsatzbedingungen angepasst
Teile aus iglidur® - Polymeren werden vor allem in der Lebensmittelindustrie, in der Medizintechnik und im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Um den unterschiedlichen Bedingungen gerecht zu werden, liefert die igus® GmbH Plattenhalbzeuge aus den Materialien iglidur® A350, iglidur® J und iglidur® JB, denen ein hohes Maß an Druckfestigkeit und Elastizität gemeinsam ist.
Der Werkstoff iglidur® A350 eignet sich wegen seiner Schmiermittel- und Wartungsfreiheit besonders für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie und der Pharmazie. Er erfüllt die strengen Vorgaben der Food and Drug Administration (FDA). Die FDA überwacht in den USA die Sicherheit von Lebens- und Arzneimitteln. Das iglidur® A350 ist im Temperaturbereich von -100 °C bis +180 °C einsetzbar und erträgt kurzzeitig Temperaturen von bis zu +210 °C. Der Werkstoff hält mittleren bis hohen Belastungen sowohl bei Rotationen als auch bei Schwenkanwendungen stand und ist stoßfest.
Besonders verschleißfest ist der Werkstoff iglidur® J. Teile, die daraus gefertigt werden, sind schwingungsdämpfend, weisen niedrige Reibungswerte im Trockenlauf auf und besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit sowie eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Die Umgebungstemperaturen können im Bereich von -50 °C und +90 °C liegen und dürfen kurzzeitig +120 °C erreichen.
Auch der Werkstoff iglidur® JB ist für den Temperaturbereich von -50 °C bis +90 °C mit kurzzeitigen Werten von +120 °C geeignet. Er ist durch geringen Verschleiß, niedrige Reibwerte, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und gute Medienbeständigkeit gekennzeichnet.

Idealer Werkstoff für die zerspanende Fertigung
Die Dicke der Platten liegt zwischen 2 mm und 25 mm. Die Standardlänge der Kunststoffplatten beträgt 500 mm. Die Standardbreiten liegen gestaffelt zwischen 240 mm und 1000 mm.
Die Kunststoffplatten lassen sich mit sehr hoher Genauigkeit spanend bearbeiten. Für Sägearbeiten eignen sich Werkzeuge aus Hartmetall (HM) sehr gut. Drehen, Fräsen und Bohren gelingen mit Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) am besten.
Technologisch bedingt können sich bei der Bearbeitung mechanische Spannungen im Material ausbilden. Durch langsames Erwärmen, Halten der Temperatur auf einem bestimmten Niveau und anschließendes langsames Abkühlen (Tempern) lassen sich die Materialspannungen beseitigen. Die Mitarbeiter der igus® GmbH stehen bei Fragen jederzeit gern zur Verfügung.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.