Lo más destacable de las planchas de la gama de materiales en barra iglidur® es su alta resistencia al desgaste. Las planchas están disponibles en tres materiales iglidur®, cada uno con sus propiedades específicas, por lo que siempre existirá una solución que cumpla con sus requisitos y sea compatible con el entorno de su aplicación. Las planchas de plástico tienen una amplia variedad de aplicaciones, son especialmente resistentes al desgaste y están disponibles en color negro y en versión conforme a la FDA. Los materiales en plancha tienen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que cumplen con los requisitos higiénicos más exigentes. Entre otros ámbitos, las planchas de plástico iglidur® se utilizan en equipamiento médico, en la industria alimentaria y en la industria del packaging.
Las láminas de plástico pueden suministrarse ya cortadas a medida con un grosor de 2 a 40 mm, hechas de algún de los 3 plásticos diferentes y a escoger entre 7 tamaños estándar diferentes.
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es de 5 a 8 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
a petición
a petición
desde / de 35.60 USD/Uni.
a petición
desde / de 461.10 USD/Uni.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h