Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Halbzeuge - iglidur®

Verschleißprobleme werden mit einer großen Auswahl an Halbzeugen von igus® schnell und kostengünstig gelöst. Sie sind langlebig und ihre Form ist individuell anpassbar. Kunststoff-Halbzeuge aus iglidur® Material benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel und sind wartungsfrei. Sie sind speziell für dynamische Anwendungen entwickelt, haben niedrige Reib- und Verschleißwerte. Dies erhöht die Lebensdauer Ihrer Anwendung deutlich. iglidur® Halbzeuge sind als Rundstäbe, Rohre oder Platten in verschiedenen Längen erhältlich. Auf Anfrage können sie zu Sonderformen nachbearbeitet werden. Je nach Anwendungsfall können verschiedene iglidur® Materialien mit bestimmten Eigenschaften gewählt werden. So gibt es iglidur® Kunststoff-Halbzeuge die Temperaturen bis +250 °C aushalten oder für Lebensmittel- und Trinkwasseranwendungen zugelassen sind.

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 27

iglidur® HSD350, Rundstab
  • Sterilisierbar
  • Bis +180 °C dauerhaft einsetzbar
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Korrosionsfrei
  • Für den Nassbereich
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

1 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® Q2, Rundstab
  • Verschleißfest und formstabil bei hohen Lasten
  • Kostengünstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® J4, Rundstab
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Low-cost-Werkstoff für Großserien
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Preis auf Anfrage

11 von 14 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® RW370, Rundstab
  • Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Brandhemmend
  • Hohe Verschleissfestigkeit
  • Geringer Reibwert

Preis auf Anfrage

2 von 3 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J350, Rundstab
  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Besonders gut geeignet für Rotationen

Preis auf Anfrage

10 von 13 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J3, Rundstab
  • Spezialist fur Schwenks und schwellende Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • PTFE-frei

Preis auf Anfrage

6 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J200, Rundstab
  • Extreme Lebensdauer auf eloxiertem Alu
  • Niedrige Reibwerte
  • Niedriger Verschleiß
  • Für niedrige bis mittlere Belastungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

1 von 3 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® R, Rundstab
  • Sehr kostengünstig
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Preis auf Anfrage

5 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® A181, Rundstab
  • Für den Einsatz bis +90°C
  • Food-Grade Werkstoff , FDA- und EU 10/2011 EG-konform
  • Gute Medienbeständigkeit

Preis auf Anfrage

6 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® UW160, Rundstab
  • Für Dauereinsatz in flüssigen Medien, speziell Trinkwasser geeignet (KTW-konform)
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Sehr verschleißfest in flüssigen Medien
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® GLW, Rundstab
  • Low-Cost-Werkstoff für Großserien
  • Anwendungen mit statischer Belastung
  • Kostengünstig
  • Schmutzresistent
  • Unempfindlich gegen Schwingungen

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® H1, Rundstab
  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Für Anwendungen im Motorraum
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

2 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® X, Rundstab
  • Dauerbetriebstemperaturen von -100 bis +250 °C
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit

Preis auf Anfrage

11 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® JB, Rundstab
  • Geringer Verschleiß
  • Niedriger Reibwert
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Medienbeständigkeit

Preis auf Anfrage

5 von 5 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J2, Rundstab
  • Gute mechanische Eigenschaften, robust
  • Kostengünstig
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

Halbzeuge für die Bewegung - iglidur®


Halbzeuge aus Hochleistungskunststoffen
Kunststoff-Halbzeuge von igus® werden häufig in Anwendungen eingesetzt, wo sonst Verschleißprobleme oder hohe Reibwerte auftreten könnten. Aber auch für andere Extreme wie Kälte, Hitze oder Unterwasseranwendungen bietet igus® das richtige Material. Ob als Halbzeug oder gleich von igus® produziert.
Unsere Halbzeuge wurden speziell für dynamische Bewegungen entwickelt und sind aufgrund der speziellen iglidur® Werkstoffkomponenten schmierfrei, wartungsfrei und besonders langlebig. Unsere iglidur® Werkstoffe sind für verschiedene Anforderungen und Anwendungen konzipiert wie beispielsweise für Anwendungen mit Lebensmitteln oder unter extremen Temperaturen bis +250°C. Halbzeuge von igus® sind auch als individuelle Kunststoffzuschnitte, als Platten oder Rohre erhältlich.


Individuelle Abmessungen von schmiermittelfreien Halbzeugen für jeden Anwendungsbereich
Unsere Halbzeuge sind nicht nur langlebig, sondern können individuell in beliebiger Form hergestellt und geliefert werden. Ob als Kunststoffplatte, Rundstäbe oder Rohre. Wählen Sie einfach Ihre Wunschlänge und Ihren iglidur ® Werkstoff aus unserem Standard-Sortiment oder als Sonderform. Mit unserem iglidur® Produktfinder für Halbzeuge können Sie schnell und unkompliziert den passenden iglidur® Werkstoff für Ihren Anwendungsbereich finden. Dazu müssen Sie nur die Parameter und die Umgebungsbedingungen Ihrer Anwendung eintragen. Neben unserem Musterversand haben Sie auch die Möglichkeit, vorab die voraussichtliche Lebensdauer Ihres Halbzeuges online berechnen zu lassen. Außerdem kann igus® auch Teile für Sie aus Halbzeugen fertigen. Dies eignet sich besonders für Sonderbauformen oder Prototypen.

Gerne beraten wir Sie dabei auch persönlich! 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.