De la misma forma que los materiales en barra sólida iglidur®, los materiales en tubo están disponibles con longitudes desde 100 hasta 1.000 mm y con un diámetro exterior de 110, 125 o 150 mm. Su funcionamiento «en seco», sus coeficientes de fricción reducidos y su buena resistencia a los productos químicos hace que sean idóneos para múltiples aplicaciones y muy fáciles de mecanizar. Al estar exentos de lubricación, también son especialmente adecuados para aplicaciones con unos requisitos higiénicos exigentes, como es el caso de equipamiento médico, la industria alimentaria y la industria del embalaje. Además, los materiales en tubo presentan un desgaste bajo, lo que garantiza una reducción sustancial del tiempo de mantenimiento y los costes derivados de paradas no planificadas. La ausencia de lubricación reduce el tiempo invertido en tareas de limpieza del material.
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es de 5 a 8 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
a petición
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h