My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Novedades 2018

Sistemas de suministro de energía innovadores, que ahorran espacio, para grandes distancias, etc.

News 2018

Tienda Cadenas Portacables

Infórmese, seleccione y haga el pedido en línea. Cantidad de información, rápida selección y pedido.

Especificación de Cadenas Portacable

Simplemente introduzca los parámetros de su aplicación en Expert para Cadenas Portacable y reciba una propuesta de solución que se adecue a sus necesidades

especificación de Cadenas Portacable

Nuevo: QuickChain.13

Buscador de productos para Cadenas Portacable con una carrera de hasta 13 m Aquí podrá encontrar y configurar rápida y fácilmente la Cadena Portacable adecuada para aplicaciones autosoportadas con una carrera de hasta 13 m.

Buscador de productos y configurador de Cadenas Portacable para aplicaciones autosoportadas

Cálculo de vida útil

para Cadenas Portacables Después de introducir la carga adicional, longitud de carrera, velocidad y aceleración obtendrá la vida útil estimada.....

Cálculo de vida útil para Cadenas Portacables

3D-CAD

¡Constantemente nuevas series! Diseñar de forma más rápida y sencilla con formatos de archivo para los diversos sistemas.

Movimientos en 3D y robots

triflex®, triflex® R, Easy triflex®, twisterchain® Cerrados y fáciles de llenar, para 2 y 3 ejes, así como para movimientos circulares y en espiral, estructura modular.

Fáciles de llenar, económicas

easychain®, E1 Cadenas porta-cables económicas de una pieza, que se pueden llenar rápidamente desde dentro o fuera.

Cremallera, montaje rápido

Zipper Apertura y cierre ultrarrápidos de tubos y cadenas porta-cables pequeñas y medianas.

Tamaños pequeños y medianos

E2 micro, mini Alturas interiores de 5 a 41 mm, paso pequeño, marcha suave. Peso reducido e interior no agresivo para los cables.

De apertura rápida

E2 medio, E2/000 Cadenas porta-cables estándar, tamaños medios, alturas interiores de 21 a 45 mm. Destapables a izquierda y derecha. Separadores interiores modulares variados.

Protección contra la suciedad

Tubos E2 Protección contra virutas, apertura hacia un lado, tamaños medios. Separadores interiores modulares variados.

De 4 piezas, robusto

Sistema E4.1, E4/00, E4/4, E4/Light Gigantesco kit de construcción modular. Puede abrirse por ambos lados, económico. "Cadena montada lateralmente" y recorridos superiores a 200 m, peso reducido.

Especialmente silencioso, apto para salas limpias

Sistema E3, E6 Marcha extremadamente silenciosa hasta 38 dB(A)). De vibraciones reducidas, altas velocidades y aceleración.
E3 – pequeño, E6 – robusto.

Especialmente silencioso, apto para salas limpias

Evite cargas electro-estáticas

Sistema ESD & ATEX Disponemos en stock de cadenas portacables e-chain® con apertura a presión, divisiones interiores i terminales / soportes de montaje todo en EDS y ATEX.

Evite cargas electro-estáticas

Canaletas y descargas de tracción

Canaletas de guía y largos recorridos. Descargas de tracción Chainfix.

Tubos aislantes PMA

Para proteger cables eléctricos flexibles.

QuickChain.60

Product finder and configurator for energy supply systems With the QuickChain.60 you can create your complete energy supply system for long travels from 10 m to 60 m in a few minutes.

Product finder and configurator for energy supply systems

Configurador de distribuciones interiores

sistema arastrar y soltar Llenado fácil de cadenas portacables, con lista de articulos, 3D-CAD download, guardar…

configurador de distribuciones interiores

Buscador de productos

Responder sólo dos preguntas… Encontrar la Cadena Portacable más apropiada de manera rápida y fácil a través del Buscador de Productos de Cadenas Portacables

¿Por qué

cadenas porta-cables igus®? 1. Porque su automatización tiene que funcionar sin perturbaciones.
2. Para ahorrar tiempo y dinero.

Aplicaciones

Ejemplos sobre el uso de cadenas porta-cables en distintos sectores industriales.

Aplicaciones

Soluciones para la Industria

¿Qué cadena portacable e-chain® cubre mejor las necesidades de una industria o aplicación en concreto?

Soluciones para la Industria

Disminuir la potencia operacional hasta en un 57 %.

Con cadenas de energía más eficientes y líneas Chainflex® se puede disminuir el requerimiento de carga de los accionamientos en un 57 % aprox.

Disminuir la potencia operacional hasta en un 57 %.

QuickRobot

Avance - QuickRobot Equipos de ayuda para los más variados tipos de robots. Pedidos simplificado para sistemas completos.

QuickRobot

6. premio vector

6. premio vector para inspirar soluciones de suministro de energía y sistemas de Cadenas Portacable con cables.

6. premio vector®