Le concours vector récompensant les meilleures applications avec des chaînes porte-câbles en est à sa neuvième édition. Vous avez réalisé une application passionnante avec nos chaînes porte-câbles et nos cables chainflex® et/ou vous utilisez des technologies pour la maintenance prédictive (plastiques intelligents) ? Alors, participez au concours vector et tentez de gagner jusqu'à 5 000 euros. Découvrez quelques cas d'utilisation :
Système de chaînes porte-câbles dans une salle polyvalente
De nombreux systèmes de chaînes porte-câbles assurent le bon guidage des câbles de 43 plateformes mobiles dans la salle polyvalente du parc des expositions HUNGEXPO, allongeant les intervalles entre les entretiens.
Guidage des câbles dans le système d'éclairage de la pelouse
Des chaînes porte-câbles optimisées en termes d'usure et des câbles résistants à la torsion réduisent au maximum l'entretien du système d'éclairage de la pelouse du stade VELTINS Arena.
Durée de vie jusqu'à 68 fois plus longue qu'avec des plastiques courants. Chargez le modèle CAO ou saisissez la forme, choisissez la méthode de fabrication et le matériau, le tour est joué. Le prix et le délai de livraison s'affichent immédiatement, vous pouvez calculer la durée de vie du composant dans votre application et commander directement en ligne.
Convient surtout aux grandes quantités avec des exigences élevées en termes de précision et de stabilité.Obtenez des paliers lisses sur mesure, moulés par injection, en 10 jours ouvrables maximum avec le service FastLine iglidur®.
Convient surtout aux quantités petites à moyennes avec des exigences élevées en termes de précision et de stabilité. Pièces prêtes à expédier en 3 jours ouvrables.
Augmentez votre technicité en toute facilité, de la conception au produit fini.Avec nos services numériques, il est facile de trouver le produit igus® qu'il vous faut, de le calculer et de l'intégrer à votre étude.
Découvrez de nouveaux services et des offres spéciales concernant nos plastiques en mouvement.
Exemples d'applications
Découvrez les avantages de nos plastiques en mouvement
Les plastiques en mouvement igus sont une source d'inspiration pour plus de 188 000 clients du monde entier. Nos produits sont utilisés dans plus de 50 secteurs industriels et permettent à la fois d'améliorer la technicité et de réduire les coûts.
igusGO, un outil de recherche de produits révolutionnaire
Le potentiel d'optimisation de votre application révélé en quelques secondes
Découvrez notre application révolutionnaire faisant appel à l'intelligence artificielle. Prenez une photo de l'application et igusGO vous montrera quels produits igus vous pouvez utiliser pour que votre application soit sans graisse. Améliorez votre technicité et baissez vos coûts maintenant !
Livre blanc
Recycler les plastiques industriels peut-il être simple ?
igus attache une grande importance à la durabilité. L'action que nous menons en ce sens ne se limite pas à notre entreprise, elle englobe aussi l'économie allemande. Découvrez dans le livre blanc à quel point recycler peut être simple avec chainge.
Ne manquez plus aucune information venant d'igus. Soyez toujours au fait de l'actualité concernant nos plastiques en mouvement.