My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Plásticos resistentes al desgaste para el proceso de sinterizado por láser (SLS)

El plástico SLS para sinterizado selectivo por láser de igus® El material iglidur® I3-PL ha demostrado en pruebas conducidos en el laboratorio de pruebas de igus®, de tener una resistencia a la abrasión de al menos 3 veces mayor que el material convencional para el sinterizado selectivo por láser. Especialmente para pruebas beta, prototipos, lotes pequeños o ingeniería mecánica especial, nuevas posibilidades afloran mientras se diseña con piezas deslizantes sometidas al esfuerzo del desgaste

Productos

Número de productos: 2

Material para sinterizado láser iglidur® I3-PL
  • Para pruebas beta
  • Resistente al desgaste
  • Excelentes propiedades mecánicas
  • Precisión en superficies exactas
  • Puede ser procesado de manera similar como materiales SLS comercialmente disponibles.
  • Flexural strength: 68 / 61 MPa
Material para sinterizado láser iglidur® I6-PL
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Buenas propiedades mecánicas
  • Máxima precisión
  • Especialmente adecuado para engranajes de todo tipo
  • Utilice nuestro Configurador de ruedas dentadas
  • Flexural strength: 49 / 38 MPa

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h