Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Spritzgießmaschinen

Im Maschinenbett, in der Spritzeinheit, in der Schließeinheit und am Handling: Energiekettensysteme, hochflexible Leitungen und Lagertechnik-Lösungen von igus stellen in allen bewegten Einheiten Ihrer Kunststoffspritzgießmaschine hohe Standzeiten sicher.

Ihre Vorteile im Überblick:

Im igus 3-Schicht-Betrieb getestet

Geringer Verschleiß durch spezielle optimierte igus Polymere

Einsatz bei hohen Temperaturen

Sondermaterialien für besondere Einsatzgebiete sind möglich

Gewichts- und Kostenersparnis durch „leichtes Design“

Große freitragende Längen bzw. Zusatzlasten bei den e-ketten möglich

Einfache Montage durch schnelles Öffnen und Trennen der Kettenglieder

Kabelschonende abgerundete Kettenöffnungsstege, besonders interessant beim Einsatz von Hydraulikschläuchen

igus Produkte in der Spritzgießmaschine

Produkte für den Einsatz in Spritzgießmaschinen

e-kette E2.1

e-kette E2.1

Der Standard für Anwendungen im mittleren Lastbereich

Leise durch integrierte Bremse

Optionales Öffnungswerkzeug für ein noch schnelleres Öffnen und Schließen

Mehr erfahren
readychain module connect

readychain module connect

EINE Schnittstelle statt vieler Steck-/Trennstellen

Einfaches Baukastenprinzip, individuell konfigurierbar

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, über 100 Steckereinsätze zur Auswahl

Mehr erfahren
drylin WJRM

drylin WJRM Hybridlager

Kombination aus schmiermittelfreier Gleit- und Rollenlagerung

Für minimale Antriebskräfte und leichten Lauf

Flache Einbauweise

Mehr erfahren
e-kette E4.1L

e-kette E4.1L

Hohe Zugkräfte, hohe Lasten und Verfahrwege über
600 m möglich

10.000 km und mehr Laufleistung garantiert

Schnell zu öffnen und zu befüllen

Mehr erfahren
chainflex Profinet

chainflex Profinet

Lebensdauer von bis zu 10 Mio. Doppelhüben für Busleitungen

36-monatige Funktionsgarantie

Unkonfektioniert und konfektioniert lieferbar

Mehr erfahren
drylin ZLW Baukastenachse

drylin ZLW Baukastenachse

Kompakte Tandem-Zahnriemenachse mit 2 Zahnriemen in einer Einheit

Schlitten synchron oder separat ansteuerbar

Schneller Lagertausch auf der Schiene möglich

Mehr erfahren
dryve D1 Motorsteuerung

dryve D1 Motorsteuerung

Für DC-, EC- und Schrittmotoren

Kompatibel zu vielen Industriesteuerungen

Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone

Mehr erfahren

Bereits realisierte Kundenanwendungen

Spritzgießmaschine

Mit Kunstsoffgleitlagern gelagerter Schwenkarm in Spritzgießmaschinen: Mit dem einfachen Steckaufbau und den einstellbaren Stellringen war es möglich, auf hochkomplizierte Fügemechanik zu verzichten.

Spritzwerkzeug

Die e-kette® wurde an einem Spritzwerkzeug so angeordnet, dass in horizontaler Richtung kein zusätzlicher Platz für die Abrollbewegung notwendig ist.

Spritzgußmaschine

drylin® meistert lange Verfahrwege und bietet eine hohe Kostenreduktion.

Säulenwaschanlage

Seit ca. einem Jahr sind die Gleitlager eingebaut und funktionieren problemlos im Fertigungsbetrieb.

Weitere Anwendungsbeispiele finden


Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Kundenanwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.