Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Für jeden Leitungstyp, egal ob Steuer-/Busleitungen oder Leitungen für die Antriebstechnik, wie Servo- oder Mess-Systemleitungen, können wir Ihnen eine große Auswahl an verschiedenen mechanischen Qualitäten anbieten - elektrisch sind diese Leitungen innerhalb der Leitungsart stets identisch und voll austauschbar. Für Sie als Kunden bedeutet das: Sie bekommen immer die günstigste Leitung, die in Ihrer Anwendung mit Sicherheit funktioniert.
Machen Sie jetzt den Preischeck und senden Sie uns online Ihre aktuelle Leitungsliste. Wir prüfen sofort, wo wir Ihre Kosten senken und/oder die Lebensdauer Ihrer Anwendung weiter erhöhen können.
igus® smart plastics liefert mit verschiedenen isense Sensoren, dem Auswertungsmodul icom und dem Konzept icom.plus Komponenten, die Betriebszustände messen, nötige Wartungen melden und auch den Betrieb unterbrechen, bevor größere Schäden an einer Anlage entstehen.
Aus der Studie in die Serie. Die ZLN kombiniert die flache und leichte Bauweise der drylin® N-Linearführung mit der Dynamik einer Zahnriemenachse.
Basierend auf einem Baukastensystem können Anwender zwischen einem kompakten Bausatz zum Selberbauen oder vormontiert in einem Transportrahmen wählen. Beide Möglichkeiten sind sehr kostengünstig, sodass sich die Investition in die Automation sehr schnell amortisiert.
Der e-loop kombiniert die Vorteile einer Kunststoff e-kette® mit denen eines hochzugfesten Dyneema- Seils. Ideal für dreidimensionale Bewegungen.
Das neue Drehkranzlager PRT-04 spart 60 % an Gewicht im Vergleich zu seinem Vorgängermodell ein. Auch die Bauhöhe wurde um die Hälfte reduziert und bietet dadurch noch mehr Designfreiheit.
Polymerkugelrollen mit Edelstahlkugeln eignen sich bestens für den Transport von scharfkantigen Gütern, z. B. in Transporttischen. Dabei sind sie kostengünstiger und auch leichter als reine Edelstahlrollen.
Anschlussfertige Leitungen für Roboter, z. B. FANUC, KUKA und ABB in chainflex® PUR-Qualität (Biegeradius bis 10 x d).
Kabelführung an kollaborativen Robotern – neue modulare Konzepte zur schnellen und werkzeuglosen Befestigung von Energieführungen.
Designstudie: Die e-spool® flex ist die igus Variante einer Kabeltrommel. Sie kombiniert ein intelligentes Gehäusedesign mit einem innenliegenden twisterband für die Rotationsbewegung. Dadurch ergibt sich die Flexibilität, eine beliebige Leitung mit bis zu 10 mm Durchmesser verwenden zu können.
Täglich stellen sich Konstrukteure, Einkäufer und Entwickler auf der ganzen Welt Fragen, die sich um ein Thema drehen: „Wie kann ich sich bewegende Teile besser und günstiger machen?“ motion plastics® von igus® werden genau dafür entwickelt: Verbessern, was sich bewegt. Und damit Sie vorher wissen, ob sich der Einsatz von motion plastics® lohnt, ist bei fast allen Produkten die Lebensdauer berechenbar oder Sie können den Einsatz simulieren. Viel Spaß beim Entdecken unserer Neuheiten und Programm-Erweiterungen 2019!
System E4Q/R4Q wurde entwickelt, um die bestmögliche Lösung für freitragende und lange Verfahrwege zu ermöglichen. Der innovative Mechanismus an den Öffnungsstegen macht es möglich, die Kette mit der Hand zu öffnen.
Das neue Drehkranzlager PRT-04 spart 60 % an Gewicht im Vergleich zu seinem Vorgängermodell ein. Auch die Bauhöhe wurde um die Hälfte reduziert und bietet dadurch noch mehr Designfreiheit.
» iglidur Drehkranz PRT-04
Passend für die neuen schmalen Austauschkalotten. Dadurch schmierfrei, schmutz- und staubunempfindlich, korrosions- und medienbeständig. Winkelausgleichend. Optionale Stellringe zur Axialsicherung.
Die Hybrid-Rollenschiene besticht durch die Kombination von Funktion und Design. Vor allem in der seitlichen Einbaulage ist dieses Profil die perfekte Führungsschiene für Tür-, Bedienpanel-, Board- oder Monitorverstellungen.
Neue Busleitung CFROBOT8.PLUS mit doppeltem Torsionswinkel (±360°/m) und garantierter Lebensdauer. Getestet. Die beste Busleitung zum Einsatz am Roboter – jetzt mit 100% erhöhter Lebensdauer und doppeltem Torsionswinkel.
robolink® 4- oder 5-Achs-Roboterarm mit und ohne integrierter Steuerung.
Im kostenlosen News-Katalog finden Sie alle Informationen zu unseren neuen Produkten und Programmerweiterungen. Senken Sie ihre Kosten und verbessern Sie ihre Technik.
Unter dem Namen iglidur® Designer erstrahlt der bisherige online 3D-Druck-Service im neuen Glanz und stellt zudem zahlreiche neue Funktionen bereit. Basierend auf modernster Web-Technologie ist der iglidur® Designer nun zudem noch schneller, noch präziser und unabhängig vom Endgerät und vom verwendeten Internet-Browser nutzbar.
Mit dem e-ketten® Experten konfigurieren Sie komplette e-kettensysteme® für kurze oder lange Verfahrwege sowie für hängende Anwendungen. Wählen Sie ganz einfach Leitungen für Ihre Innenaufteilung aus, geben Sie die Anwendungs- und Umgebungsparameter Ihrer Anwendung ein und der e-ketten® Experte schlägt Ihnen geeignete Lösungen für Ihre e-kette® und Innenaufteilung vor.
Der neue Lebensdauerrechner für Zahnräder. Kommen Sie online in 3 Schritten zu Ihrem individuellen Zahnrad: Lebensdauer berechnen, Zahnrad konfigurieren und einfach bestellen. Aktuell für iglidur® I3 Stirnräder. Lieferung in wenigen Tagen.