Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Module linéaire SLW-0620 pour tout petit espace de montage

Module linéaire SLW-0620 pour tout petit espace de montage

... petit et solide ...

Notre nouveau module linéaire de petite taille séduit aussi par ses deux couleurs. Vous avez le choix entre une version argentée et une version noire (anti-reflet).

Il se compose d'un rail double drylin® W WS-06-20 résistant à la déformation, d'un robuste chariot et de brides support d'axe en aluminium. Pour son déplacement manuel ou électrique, des accessoires ou des moteurs électriques drylin® E prêts à raccorder peuvent être commandés dans notre boutique en ligne.
Demander ici

Améliorer la technicité avec la technique d'entraînement igus

Améliorer la technicité

  • Bon rendement et fonctionnement fluide avec vis hélicoïdale dryspin®
  • Moins d'espace de montage nécessaire
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Version compacte réduisant l'espace de montage requis et les coûts
  • Prêt à monter avec longueur de course au millimètre près et accessoires au choix
igus® vous prouve que c'est possible !

Preuves

  • Filet hélicoïdal dryspin® DS6,35x2,54, force axiale de 200 N, course de 150 mm, vitesse de rotation de 150 tr/min : durée de vie de 21 984 cycles
  • Vis hélicoïdale d'un diamètre de 6,35 mm
  • Avance par tour allant jusqu'à 24,4 mm
Plastic to Oil : igus® mise sur la durabilité

Durabilité

  • Guidage linéaire drylin® W et technologie à filet dryspin®
    pour un emploi 100 % sans graisse et sans entretien

Vidéo


Govie technique

Données techniques

RéférenceA
-0,3
[mm]
Al
-0,3
[mm]
H
[mm]
E1
± 0,15
[mm]
E2
± 0,15
[mm]
E3
± 0,15
[mm]
E5
± 0,15
[mm]
E6
± 0,15
[mm]
tg2t2
[mm]
lb
[mm]
lt 
± 0,1
[mm]
tk
[mm]
SLW-BB-0620-FL
SLW-BB-0620-FL-AR
3232202215151123M35,510196,5
Référencetgkt
[mm]
st
[mm]
sgd
[mm]
Tl2
[mm]
d2
standard
ha
[mm]
l
[mm]
hw
[mm]
f
[mm]
SLW-BB-0620-FL
SLW-BB-0620-FL-AR
M445M36DS 6,35x (1, 2.54, 5.08, 6.35)17DS 6,35x (1, 2.54, 5.08, 6.35)10,257017,751,75

Plan technique

slw-bb

Autres nouveautés 2023

Découvrez d'autres nouveautés intéressantes de la gamme drylin®

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Boutique pour la technologie d'entraînement Commande directe, en ligne, de modules linéaires tout prêts dans des tailles standard courantes.
Boutique en ligne

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement Vous n'y avez pas trouvé le produit qu'il vous faut ? Alors, configurez votre propre unité linéaire.
Configurateur

Demande de renseignements sur le produit

Demande nouveautés technologie d'entraînement Vous avez des questions sur l'un de nos nouveaux produits ? Alors, écrivez-nous.
Envoyer une demande


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.