Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmierfreie Gleitlager - iglidur®

Jetzt Lager wechseln und bis zu 40% Kosten sparen
Keine Schmierung und Reduzierung von Wartungsarbeiten, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar - das ist die Kernidee der iglidur® Polymergleitlager.
Das igus® Gleitlagersortiment umfasst zylindrische Gleitlager, Flanschgleitlager, Anlaufscheiben, Kolbenringe, Clips-Gleitlager und viele weitere Bauformen. iglidur® Gleitlager bieten immer eine Lösung - entweder aus dem Katalogprogramm oder als maßgeschneiderte Sonderlösung. Alles ab Stückzahl 1!
iglidur® Gleitlager eignen sich für alle bewegten Anwendungen  - von der automotiven Großserie zum Sondermaschinenbau, von der Unterwasseranwendung über die Lebensmittel- oder Tabakindustrie, für extreme Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit bis zur einfachen Blechdurchführung. 
 

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Größe
Anforderungen

Anzahl Produkte: 14

iglidur® M250, Doppelbundlager, MKM
  • Presssitz
  • beidseitig axial gelagert
  • Toleranzausgleich der Blechdicke
  • einfache Montage
  • axial vorgespannt
  • Sonderausführungen möglich

ab 3,56 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® A180, Messerkantenrolle
  • Vollstandige Schmiermittelfreiheit der Bandumlenkung
  • Der FDA-konforme Allrounder
  • Niedrige Antriebsleistung
  • Enge Umlenkradien
  • Hohe Lebensdauer des Bandes
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Hohe Standzeiten
  • Für den Nassbereich

ab 4,04 EUR / Stk.

10 von 10 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® A350, Messerkantenrolle
  • Vollständige Schmiermittelfreiheit der Bandumlenkung
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Niedrige Antriebsleistung
  • Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
  • Enge Umlenkradien
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • Hohe Lebensdauer des Bandes
  • FDA-konform
  • Hohe Standzeiten
  • Für den Einsatz bis +180 °C

ab 6,42 EUR / Stk.

3 von 4 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® P210, Messerkantenrolle
  • Niedrige Antriebsleistung
  • Enge Umlenkradien
  • Hohe Lebensdauer des Bandes
  • Hohe Standzeiten
  • Vollständige Schmiermittelfreiheit der Bandumlenkung
  • Standardprogramm ab Lager

ab 4,72 EUR / Stk.

11 von 11 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® Q2E, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Lebensdauer in Hochlastschwenkanwendungen jenseits von 130 MPa
  • Optimiertes, effizientes Design für noch bessere Aufnahme von Kantenlasten
  • Schmiermittelfrei
  • Verschleißfest
  • Extrem formstabil
  • Korrosionsbeständig

ab 13,93 EUR / Stk.

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® PEP, Mehrkomponentenlager, mm
  • Einsatz unabhängig von Wellenoberfläche und -werkstoff
  • Sehr kostengünstig
  • Einfache Montage
  • Niedrige Reibwerte

ab 3,85 EUR / Stk.

6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® Dichtlippenbuchse
  • Polymerbuchse mit eingeclipstem Radialwellendichtring
  • Abdichtung zur rotierenden Welle
  • mit zahlreichen Dichtungstypen realisierbar
  • Hochtemperatur-Variante verfügbar
  • Dichtring aus Fluorelastomer

ab 5,02 EUR / Stk.

2 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® JVFM, spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund, mm
  • Standardprogramm ab Lager
  • Radial und axial vorgespannte Gleitlager
  • Im unbelasteten Zustand völlig spielfrei
  • Material: iglidur® J
  • Wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar

ab 4,33 EUR / Stk.

7 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® JVSM, spielfrei vorgespanntes Lager, mm
  • Standardprogramm ab Lager
  • Radial und axial vorgespannte Gleitlager
  • Im unbelasteten Zustand völlig spielfrei
  • Material: iglidur® J
  • Wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar

ab 2,98 EUR / Stk.

8 von 8 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® JATM, Axialgleitlager
  • wartungsfreies Gleitlagersystem
  • für hohe Laufleistungen
  • hohe Steifigkeit
  • einfache Montage
  • Material: iglidur® J

ab 17,81 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® VATM, Axialgleitlager
  • wartungsfreies Gleitlagersystem
  • für hohe Laufleistungen
  • hohe Steifigkeit
  • einfache Montage
  • Hochtemperaturvariante

ab 21,37 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® A500, Polysorb Tellerfeder
  • iglidur® A500: Hochtemperaturmaterial
  • Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen
  • geringes Gewicht

Preis auf Anfrage

7 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J, Polysorb Tellerfeder
  • iglidur® J: Standardmaterial für viele Anwendungen
  • Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen
  • Schwingungskompensierung

Preis auf Anfrage

7 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® H1, Messerkantenrolle
  • Niedrige Antriebsleistung
  • Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit
  • Enge Umlenkradien
  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Hohe Lebensdauer des Bandes
  • Sehr niedrige Reibwerte
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Gleitlager aus hochverschleißfesten Kunststoffen im Gleitlager Shop von igus®

Gleitlager aus Kunststoff

Gleitlager oder Buchsen sind Bauteile die zum Schutz vor Verschleiß durch Reibung zwischen bewegten Bauteilen eingebaut werden. Unsere iglidur® Gleitlager sind schmierfrei und dienen der zuverlässigen Lagerung von Wellen aller Art. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo eine nachträgliche Schmierung nicht möglich ist. Diese Bauteile unterscheiden sich damit von den "Selbstschmierenden Lagern". Anstatt aus mikroporösen Sinterwerkstoffen, sind die schmierfreien Lager aus Polymer-Werkstoffen gefertigt. Die stoffliche Differenz zum Wellenwerkstoff erzeugt den zuverlässigen Gleitsitz, ohne dass eine zusätzliche Schmierung benötigt wird. Als iglidur-Experten wissen wir, wie wichtig eine ständige Qualitätskontrolle ist. Deshalb werden unsere iglidur® Kunststoffe jährlich über 135 Billionen Testbewegungen unterzogen um relevante Materialeigenschaften wie Verschleiß und Reibwerte festzustellen. Diese Testergebnisse ermöglichen uns sowohl eine stetige Verbesserung der Kunststoff Buchsen als auch präzise Prognosen zu Lebensdauer und Verschleiß der Gleitlager.

Buchsen & Gleitlager berechnen

Berechnen auch Sie die Lebensdauer der verschiedenen Gleitlager um sicherzustellen, dass das von Ihnen gewählte Buchse den Ansprüchen Ihrer Anwendung entspricht. Durch die Gleitlagerberechnung (DIN NA 118-02-04 AA) sind Sie in der Lage verschiedene Gleitlager Arten mit einander zu vergleichen. So ist es möglich Buchsen aus Kunststoff und Buchsen aus Metall miteinander zu vergleichen. Ebenfalls finden Sie auf unserer Seite viele unterschiedliche Gleitlager Anwendungen. Auf dem Gebiet der Gleittechnik, speziell im Bereich der Kunststoff Gleitlager hat igus® bestimmt die passende Lösung für Sie. Haben Sie Fragen zu unseren Kunststoff Buchsen? Nutzen Sie einfach den Chat auf unserer Website, so können Sie direkt mit einem Gleitlager Experten sprechen.

Bauformen der schmierstofflosen Lager

Die Polymer Gleitlager von iglidur® werden in zahlreichen Bauformen gefertigt. Unsere Standard-Produkte sind: Flanschgleitlager sind besonders gut geeignet für eine nachträgliche Montage. Einfach die Bohrung für die Welle und die Gewinde setzen, das Flanschgleitlager anschrauben und schon kann montiert werden. Clips-Gleitlager sind ideal für eine schnelle und einfache Montage einer Welle. Sie wird einfach von oben eingeclipst. Damit ist sie dauerhaft und zuverlässig gelagert. Kolbenringe: Wo Kolben im Gleitsitz in eine Buchse ein- und ausfahren müssen, da sind zylindrische Gleitlager aus Polymer ideal. Linearmotoren wie Hydraulik-Zylinder, Hebel oder Pneumatische Anwendungen können mit unseren Polymer Gleitlagern als Kolbenringe perfekt ausgeführt werden. Unsere Anlaufscheiben sind spezielle Gleitlager, die zur Überwindung des Anlaufmoments dienen und für einen energiesparenden und reibungsarmen Start sorgen.

Über das Standard Gleitlager Sortiment hinaus, bieten wir Ihnen auch viele Sonderformen an. Wir führen zweiteilige Lager zur besonders komfortablen Montage von schweren Wellen. Mehrkomponentenlager aus verschiedenen Materialien sind für komplexe Anwendungen optimal. Axialgleitlager mit Metallringen sind ideale Bauteile für anspruchsvolle Hochtemperatur-Anwendungen, denen selbst ein dauerhafter Betrieb bei bis zu 200° C nichts ausmacht. In unserem Shop finden Sie eine große Auswahl an Gleitlagern passend für Ihre Anwendung. Registrieren Sie sich noch heute in unserem Online-Shop und profitieren Sie von unserer großen Auswahl und Fachkompetenz.

Wenn Sie Fragen rund um Ihre Anwendungen haben, rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.