Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Steckverbinder

Bei Steckverbindern setzt igus® auf Unternehmen, die sich durch Qualität und Zuverlässigkeit bei ihren Produkten bewährt haben. Aus dem Programm von Intercontec, Harting und Yamaichi bietet igus® industrielle Steckverbinder, die auch anspruchsvollen Aufgaben gewachsen sind. 
Für industrielle Anwendungen finden Sie folgende Steckertypen im Shop:
  • Signal-Rundsteckverbinder
  • Leistungs-Steckverbinder
  • Kombinierte Signal- und Leistungs-Steckverbinder
  • Stecker mit Kunststoff- oder Metallklemmring
  • Schutzgehäuse für besonders anspruchsvolle Umgebungen
  • Umspritzte Steckverbinder
  • Konfektionierte Antriebsleitungen
  • M12 und M23 Steckverbinder

Produkte

Filter

Anschluss

Anzahl Produkte: 40

Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
  • Stecker-Ausführung: Signalstecker

ab 18,47 EUR / Stk.

Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse

ab 33,48 EUR / Stk.

Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Durchführung mit Überwurfmutter
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse

ab 48,98 EUR / Stk.

Zur Produktseite
Signalstecker Serie 615, 12-polig mit Kunststoffklemmring
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt / PA modif., 30% Gf.
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt

ab 37,50 EUR / Stk.

Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Durchführung mit Überwurfmutter
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpkontaktbuchse, geschlitzt
  • Stecker-Ausführung: Durchführung mit Überwurfmutter

ab 17,07 EUR / Stk.

Zur Produktseite
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Leistungsstecker
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse
  • Speedtec

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Speedtec Steckverbinder Serie B, M23 Durchführung mit Überwurfmutter
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse
  • Speedtec

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungsstecker
  • Material: Magnesiumdruckguss/Aluminium
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: HC-Crimpbuchse

ab 80,97 EUR / Stk.

Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung
  • Material: Magnesiumdruckguss/Aluminium
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift

ab 93,62 EUR / Stk.

Zur Produktseite
Steckverbinder Serie 615, Signalstecker
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt / PA modif., 30% Gf.
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Steckverbinder Serie 915, Leistungsstecker
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Kunststoff
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalkupplung
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift

ab 34,10 EUR / Stk.

Zur Produktseite
Speedtec Steckverbinder Serie A, M23 Signalstecker
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt
  • Stecker-Ausführung: Signalstecker
  • Speedtec

ab 20,30 EUR / Stk.

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Standard Steckverbinder Serie B, M23 Leistungskupplung
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift

ab 32,71 EUR / Stk.

Zur Produktseite

Steckverbinder

Sichere Verbindung über die ganze Strecke

Steckverbinder sorgen für eine sichere und zuverlässige Verbindung von Strom- und Datenleitungen. Dabei genügen diese Leitungen auch den Anforderungen moderner Technik: Dynamische Belastung, wechselnde Temperaturen oder feuchte Milieus dürfen den Betrieb einer Maschine nicht gefährden. Darum setzt igus auf erstklassige Produkte ausgewählter Hersteller. Das gilt ganz besonders für die Kabel Steckverbinder. 

 

Stecker im Einsatz unter erschwerten Bedingungen

Ein stromführendes Kabel verbindet die Stromquelle mit dem Verbraucher. In den seltensten Fällen wird die Leitung direkt in die Module eingelötet. Mit dem Einsatz von Steckverbindern werden Montage und Wartung wesentlich vereinfacht. Dennoch bleiben die Leistungssteckverbinder und Signalsteckverbinder die Schwachstelle in einer Energie führenden Leitung. Eindringende Feuchtigkeit und dynamische Belastungen setzen der zuverlässigen Übertragung von Kraft- oder Signalstrom zu. Als Spezialist für dynamische Energieführungssysteme kennt igus diese Herausforderung sehr gut. Wir nutzen unsere intensive Forschung und große Erfahrung auf diesem Gebiet, um gemeinsam mit jedem etablierten Hersteller von Steckverbindern die optimalen Lösungen zu entwickeln. 

 

Die Steckverbinder Hersteller im igus Programm

Wir von igus® setzen auf Unternehmen, die sich durch Qualität und Zuverlässigkeit bei ihren Produkten bewährt haben. Mit Intercontec, Harting und Yamaichi haben wir drei Produzenten von Industriesteckverbindern als Partner gewonnen, deren Produkte auch anspruchsvollen Aufgaben gewachsen sind. Für Ihre Anwendungen finden Sie bei igus die folgenden Steckverbinder sowie Crimpzangen und Crimp-Zubehör im Shop:

INTERCONTEC / TE

FCT

YAMAICHI

HARTING

HUMMEL

Wir empfehlen, stets mit dem geeigneten Werkzeug zu arbeiten. Sie finden bei uns eine große Auswahl an Crimpzangen, Positioniereinsätzen und sonstigem Zubehör für die Arbeit mit Leitungen und Steckern. Mit Hilfe unseres erstklassigen Werkzeugs erleichtern Sie die Arbeit Ihrer Monteure. Schnellere und bessere Ergebnisse sind mit ihrem Einsatz garantiert. 

 

Umfangreiches Angebot an Steckverbinder

Leistung-steckverbinder, Signal-Steckverbinder sowie SUB-D Stecker und viele Tausend weitere Stecker-Komponenten runden das Angebot von igus an Steckverbindern ab. Damit können Sie von vielen Vorteilen profitieren:

- Schnelle Lieferung

- Hohe Materialverfügbarkeit

- 100% geprüfte und mit Garantie

- Nützliche Werkzeuge wie Crimpzangen

- Auch konfektionierbar mit Leitung

- Ab Losgröße 1 bis Großserie

 

Steckverbinder als konfektioniertes Leitung

Mit igus readycable und igus readychain erhalten Sie von uns komplett vorkonfektionierte Baugruppen. Mit diesen einbaufertigen Modulen beschleunigen Sie die Montage Ihrer Maschinen erheblich und haben zudem einen deutlichen Qualitätsgewinn.

igus readycable ist unser Service rund um die Vorkonfektionierung von Kabelsträngen. Wir fertigen Ihre Signal- und Energieleitungen auf den Millimeter genau an und bündeln sie zu dem Paket, wie Ihre Anwendung es benötigt. Nutzen Sie unsere große Erfahrung und Kompetenz zu Ihrem Vorteil: Wir fertigen Ihre Kabelstränge durch Fachkräfte und in optimierten Arbeitsumgebungen an. 

Mit igus readychain gehen wir noch einen Schritt weiter. Sie erhalten Ihre Energieführungskette inklusive Kabelstrang einbaufertig vor Ort geliefert. Auf Wunsch helfen wir Ihnen auch beim Einbau des Moduls. Das beschleunigt nicht nur die Endmontage Ihrer Maschinen und Anlagen. Wir garantieren zudem die Einsatzbereitschaft: 

Jeder Kabelstrang und jede montierte Energieführungskette wird vor der Auslieferung gründlich geprüft. Das gilt für die korrekte Durchleitung aller Steuer- und Kraftströme ebenso wie für die Beweglichkeit der Kabelführung. Mit igus readycable und igus readychain liefern wir Ihnen maximale Sicherheit bei der Verkabelung Ihrer Anwendungen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.